PROFINETin tiedonsiirto tapahtuu yksinkertaisen Consumer-/Provider-mallin avulla. Tuottaja lähettää syklisiä tietoja kuluttajalle. Tulosignaalien osalta tuottaja on I/O-moduuli ja kuluttaja on PLC, lähtösignaalien osalta toisin päin. Tehokkaan tiedonsiirron reaaliaikaisuuden mahdollistavat PROFINET-protokollan kaksi eri muotoa, RT ja IRT.
Reaaliaikaisessa, RT-muotoisessa (Realtime) PROFINET-tiedonsiirrossa käytetään optimoitua ohjelmistopinoa, rinnakkain TCP/IP-pinon kanssa. TCP/IP-pinon kautta muodostetaan yhteys ohjauksesta laitteeseen. TCP/IP-pinon vuoksi jokaisella laitteella on IP-osoite, ja siihen voidaan ottaa koska tahansa yhteys myös muiden protokollien (kuten HTTP verkkopalvelimelle) kautta.
PROFINET käyttää reaaliaikaisuusvaatimusten täyttämiseen otsikossa VLAN-tagia ja asettaa siinä korkeimman käytettävissä olevan prioriteettitason 6. Näin kytkimet asettavat PROFINET-sähkeiden välittämisen etusijalle.
PROFINET RT määrittää tiedonsiirron päivitysnopeudeksi 250 µs - 500 ms. Moduulin tulo- ja lähtötiedoilla voi myös olla erilliset päivitysnopeudet. Mahdollinen päivitysnopeus riippuu suorituskyvystä.
PROFINET IRT:n ominaisuudet vastaavat PROFINET RT:n ominaisuuksia. Reaaliaikaluokkaa on kuitenkin laajennettu erityisellä laitteistolla niin, että sanomien jitter on alle 1µs.
Synkronoitu, Ethernet-tiedonsiirrosta riippumaton reaaliaikainen tiedonsiirto on mahdollinen IRT-vaiheessa. Tämä saavutetaan kiertovuorottelumenetelmän (Round Robin) avulla. Kaikille laitteille määritetään µs-tarkasti, milloin reaaliaikaiset tiedot, hälytykset ja TCP/IP-tiedonsiirto välitetään verkossa.
PROFINET IRT -yhteensopivat laitteet voivat viestiä myös RT-käyttötilassa.
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"