PROFINET-profiilit

PROFINET-profiilit määrittävät automaatiolaitteiden ja -järjestelmien ominaisuudet esimerkiksi toiminnallisessa turvallisuudessa, käyttötekniikassa ja energianhallinnassa. Profiilit suunnitellaan PROFIBUS- ja PROFINET International (PI) -työverkostoissa laitteiden avoimuuden, yhteentoimivuuden ja vaihdettavuuden varmistamiseksi.

PROFIsafe

PROFIsafe, PROFINETin turvallinen tiedonsiirtoprofiili

Kuvaus
PROFIsafe on turvallinen ja sertifioitu tiedonsiirtoprofiili PROFIBUSiin ja PROFINETiin perustuviin toiminnallisen turvallisuuden sovelluksiin. PROFIsafe määrittelee turvallisen tiedonsiirron, jonka tavoitteena on laajempi toiminnallisuus toiminnallisen turvallisuuden sovelluksissa.

Samalla se mahdollistaa vähäisemmät asennustyöt sekä turvatoiminnoilla varustettujen laitteiden maksimaalisen yhteentoimivuuden ja vaihdettavuuden.


Sovellus
PROFIsafe on suunniteltu niin, että turvalliseen tiedonsiirtoon käytetään PROFINET-vakioverkkorakennetta. Näin turvallista ja ei-turvallista tiedonsiirtoa voidaan käyttää rinnakkain. Tämä helpottaa järjestelmien rakentamista ja alentaa kustannuksia. Myös WLAN-tiedonsiirto on mahdollinen.

PROFIsafe-protokollaa voidaan käyttää turvasovelluksissa SIL 3 -tasolle saakka IEC 61508:n tai IEC 62061:n mukaan, EN 954-1:n kategorian 4 mukaan tai ISO 13849-1 PL e -tasolle saakka.

 

PROFIdrive

PROFIdrive, laiteprofiili käyttölaitteille

Kuvaus
PROFIdrive on modulaarinen vakioprofiili PROFIBUSiin ja PROFINETiin perustuvalle käyttötekniikalle. Se kuvaa käyttölaitteiden ja enkooderien pakolliset ominaisuudet tavoitteenaan laitteiden yhteentoimivuus ja vaihdettavuus PROFIBUS- ja PROFINET-sovelluksissa.

PROFIdrive määrittää käyttölaitteille kuusi sovellusluokkaa lähes kaikkiin käyttölaiteautomaation vaatimuksiin. Näin voidaan varmistaa käyttölaitteiden helppo ja yhtenäinen integrointi kaikkiin automaatiosovelluksiin.

PROFIdrive-sovellusluokat
PROFIdriven laajalle käyttöalueelle on osoitettu kuusi, toimintosisältöjen mukaan porrastettua sovellusluokkaa. Yksi käyttölaite voi tukea yhtä tai useampaa luokkaa.

  • Sovellusluokka 1
    Vakiokäyttölaite, jossa kierrosnopeuden säätö, esim. taajuusmuuttaja
  • Sovellusluokka 2
    Kuten sovellusluokka 1, mutta laajennettu toiminnallisuus (tekniset toiminnot)
  • Sovellusluokka 3
    Kierrosluvullinen servokäyttö, asennonsäädin ja liikeprofiiligeneraattori, esim. yksiakselinen asemointikäyttö
  • Sovellusluokka 4/5
    Servokäytöt keskitettyyn liikkeenohjaukseen useammilla akseleilla (Motion Control -ohjaus, CNC-ohjaus, robotit)
  • Sovellusluokka 6
    Servokäytöt hajautettuun automaatioon (sähköinen voimansiirto, nokkapyörät)

PROFINET RT sopii sovellusluokkiin 1 - 3. Reaaliaikainen tiedonsiirto ja PROFINET IRT vaaditaan sovellusluokasta 4 alkaen.

Multi Profile Drive
Kasvaneiden sovellusvaatimusten vuoksi nykyaikaisten käyttölaitteiden perinteisiä käyttötoimintoja on laajennettava uusilla toiminnoilla, kuten turvatekniikka ja energianhallinta. Niistä muodostuu näin alusta käyttölaitteiden automaatiotoiminnoille. Tämän johdosta yleiset PROFIsafe- ja PROFIenergy-profiilit liitetään tulevaisuudessa käyttölaitteisiin vaatimusten täyttämiseksi.

PROFIenergy

PROFIenergy

Kuvaus
PROFIenergy on yleinen laiteprofiili, joka on suunniteltu energianhallinnan sovelluksiin tuotantolaitoksissa.

PROFIenergy tarjoaa PROFINET-pohjaisen laiteliitännän, jonka kautta koneiden ja järjestelmien energiankulutusta voidaan ohjata ylempitasoisten järjestelmien ja PROFINETin avulla. Päätavoitteena on energian säästömahdollisuudet taukojen ja tuotantoseisokkien aikana.

Tausta
PROFIenergyn aloitteentekijä on Automatisierungsinitiative Deutscher Automobilhersteller (AIDA), johon kuuluvat autonvalmistajat Audi, BMW, Mercedes, Porsche ja VW. Tätä varten PROFINET-käyttäjäorganisaatiossa (PNO) perustettu uusi työverkosto julkaisi PROFIenergy-eritelmän vuoden 2009 lopussa. PROFIenergyn käyttö automaatiolaitteissa lisääntyy jatkuvasti.

Sovellus
PROFIenergy käyttää asyklisiä PROFINET-palveluja siirtämään standardoidut komennot, jotka on räätälöity seuraavia sovelluksia varten:

  • Lyhyet tauot
  • Pidemmät tauot
  • Odottamattomat tauot
  • Energiankulutuksen mittaus ja visualisointi