Takaisin

Reaaliaikaisuus ja synkroniteetti

Reaaliaikaisuus ja synkroniteetti

Ohjaus täyttää kaikki vaatimukset

Yhden ohjelmistokielen sisältävien PLC-ohjelmien käsittelyn lisäksi PLCnext Technology tarjoaa myös mahdollisuuden määritellä ohjaukselle tehtäviä, joiden osat koostuvat erilaisista ohjelmointikielistä. C/C++- ja C#-kielen tai IEC 61131-3-koodin lisäksi myös Matlab Simulink -koodit ovat mahdollisia. Yksittäisiä ohjelmia voidaan käsitellä näin myös reaaliajassa.

Multicore-tuki sallii tehtävien käsittelyn useammilla prosessoriytimillä. Näin ohjausta voidaan käyttää optimaalisen tehokkaasti. Käyttäjä määrittää paitsi PLC-tehtävien lukumäärän, myös niiden tarkan ajallisen kulun ja prioriteetin. Kaikkien ohjelmien synkroniteetti ja jatkuva pääsy tietoihin varmistetaan älykkäällä tietojenhallinnalla.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

PLCnext Technology: avoin ja kestävä

PLCnext Technology vastaa IoT-maailman vaatimuksiin

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje