Takaisin

Standardointi ja modularisointi

Standardointi ja modularisointi

Automaatiomoduulien helppo uudelleenkäyttö

Uusi PLCnext Engineer -ohjelmistoalusta mahdollistaa tietyistä ohjelmisto-osista koostuvien automaatiomoduulien suunnittelun. Ohjelmoijalle koituu tästä lukuisia etuja. Moduulien nopea ja helppo uudelleenkäyttö voi lyhentää suunnitteluaikoja huomattavasti. Suuunnittelukustannuksia säästetään ja virhemahdollisuudet vähenevät, koska sertifioinnit, testi ja ohjelmointi suoritetaan vain yhden kerran.

Erityisesti komplekseissa järjestelmissä automaatiomoduulien käyttö parantaa merkittävästi ohjelmoinnin laatua ja tehokkuutta. Koska PLCnext Technology -ohjelmointikoodia sekä IEC 61131-3 -standardia voidaan käsitellä myös C/C++- tai C#-ohjelmointikielellä, automaatiomoduulit voivat sisältää erilaisia ohjelmistokoodeja.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

PLCnext Technology: avoin ja kestävä

PLCnext Technology vastaa IoT-maailman vaatimuksiin

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje