Takaisin

Linux

Kaikki reaaliaikaisen käyttöjärjestelmän edut

Kaikki reaaliaikaisen käyttöjärjestelmän edut

Uuden ohjausympäristön perusta on reaaliaikainen Linux-käyttöjärjestelmä. Käytettävissä on kaikki Linuxin edut – erittäin vaivattomasti ohjatun järjestelmän puitteissa. Automatisointijärjestelmää voidaan laajentaa tehokkaasti ja helposti käyttäen esim. avoimen lähdekoodin tietotaitoa, ilmaisia ohjelmia, kuten SQL Serveriä, ohjelmiston rakenneosia ja teknologioita. Tällä tavoin säästät suunnitteluaikaa ja -kustannuksia – mutta vain halutessasi.

PLCnext Controlin ansiosta PLC:n olennaisia perustoimintoja ei tarvitse ohjelmoida Linux-PC:ssä, koska ne ovat jo valmiina. Siksi ratkaisu on houkutteleva ja käyttöönotto yksinkertaista. PLC:n tärkeät toiminnot, kuten tehtävien vuorontaminen, tehtäväkohtainen ohjelmien välinen datasiirto ja datankeruumoduuli toteutetaan avoimessa ohjausratkaisussa PLCnext Technologylla. PLCnext Technology takaa PLC-tyyppisen reaaliaikaisen suorituskyvyn ja datan yhdenmukaisuuden myös lausekielissä ja mallipohjaisessa koodissa. Seuraavat toiminnot, joille on haettu patenttia, merkitsevät lisää tehokkuutta:

Execution and Synchronization Manager (ESM)
ESM on PLCnext Technologyyn kuuluva vuorontaja ja mahdollistaa eri ohjelmointikielillä kirjoitettujen ohjelmien suorittamisen määritetyssä järjestyksessä.

Global Data Space (GDS)
GDS varmistaa prosessidatan vaihtamisen ohjelmien ja kenttäväyläjärjestelmien välillä syklikohtaisesti.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

PLCnext Technology: avoin ja kestävä

PLCnext Technology vastaa IoT-maailman vaatimuksiin

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje