Kortinreunaliitäntä

Kiinnitä pistoliitin suoraan piirikorttiin – kuinka se on mahdollista? Työnnä suorapistoliittimet piirikortin molemminpuolisiin kosketinpintoihin – valmis.

Edut

  • Koska asennus ei vaadi juottamista, liitäntäkomponentit eivät altistu lämpökuormitukselle
  • Suora asennus: komponentit liitetään ilman työkaluja piirikortin kosketinpintoihin
  • Joustavat ja taloudelliset ratkaisut wire to board- ja board to board -sovelluksiin

Perusteet

Phoenix Contactin wire to board- ja board to board -pistoliittimet kiinnitetään ilman työkaluja horisontaalisesti 1,6 mm paksuun piirikorttiin. Pistokkeet on koodattu tehtaalla virhekytkentöjen estämiseksi. Jouselliset lukitussalvat varmistavat lukittumisen piirikorttiin.

Suorapistoliittimet

Wire to board -suorapistoliittimet  

Wire to board -suorapistoliittimet

Tämän tuoteperheen pistoliittimet mahdollistavat suoran liittämisen piirikorttiin:

  • Jousitekniikan avulla johdinliitäntään pääsee etupuolelta käsiksi ruuvimeisselillä.
  • Liitäntätila sopii jäykille ja taipuisille johtimille, joiden poikkipinnat ovat jopa 1,5 mm² (1 mm², kun rasteri 3,5 mm) – pääteholkin kanssa tai ilman sitä.

 

Piirikorttiliittimet

Board to board -suorapistoliittimet  

Board to board -suorapistoliittimet

Jos esimerkiksi taajuusmuuttajaan halutaan liittää moottorisuodatin, tämä onnistuu yksinkertaisesti board to board -pistoliitintä käyttämällä. Piirikorttiliitäntä siirtyy lisälaitteeseen. Mekaaniset voimat kerätään laitteen kotelon kautta konstruktiivisesti.

Koska piirikortit liitetään suoraan toisiinsa ja niistä muodostuu moduuleita, ne ovat monipuolisia ja säästävät tilaa.

Löydä ratkaisusi nopeasti

Seuraavasta linkistä löydät kaikki piirikorttiliitännät kortinreunaliitännällä.