SMT-juotokset

Pinta-asennettavat osat (Surface Mount Device – SMD) juotetaan kosketuspintojen avulla suoraan piirikortin ylä- tai alapintaan. Koska osissa ei välttämättä tarvitse olla johdinliitäntöjä, jotka viedään ja juotetaan reikien kautta piirikorttiin, pinta-asennus (Surface Mounting Technology – SMT) mahdollistaa erityisen tiiviit juotokset ja piirikortin molempien puolien käytön.

Edut

  • Korkea automaatioaste varmistaa toistuvasti korkean prosessilaadun
  • Korkea varustelutiheys: pinta-asennus mahdollistaa piirikorttien molempien puolien käytön
  • THR- ja SMD-komponenttien käsittely samassa menetelmässä parantaa prosessitehokkuutta

Perusteet

Pinta-asennettavat piirikorttiliittimet  

SMT-juotettavat piirikorttiliittimet liitäntäpinnoissa

Ennen kuin pinta-asennettavat osat varustellaan, metalloidut levyt puristetaan piirikorttiin sihti-, muotti- tai annostelijapaineella ja juotostahnalla.

Tämän jälkeen osat varustellaan ja koko komponenttiryhmä juotetaan. Piirikortin yläpintaan käytetään Reflow-menetelmää. Piirikortin alapuolella olevat SMD-osat usein liimataan ja juotetaan aalto- tai upotuskylvyssä.

Verrattuna läpipistokomponentteihin SMD-komponenttien pito piirikortissa on heikompi ja tämän vuoksi juotoskohtia ei normaalisti saa altistaa suurille mekaanisille rasituksille. Jotta varma pysyminen piirikortissa voidaan taata tästä huolimatta, SMD-komponenttien sivuilla on ankkurimetallit.

Paikoissa, joihin kohdistuu vastaavanlaisia mekaanisia rasituksia kuin läpipistokomponentteihin, käytetään niin sanottuja THR-juotosankkureita. Komponentit käyttävät näin hyödykseen molempien tekniikoiden – SMD ja THR – prosessietuja. Phoenix Contact hyödyntää tätä etua tuotekehittelyssä.

Löydä ratkaisusi nopeasti

Seuraavasta linkistä löydät kaikki piirikorttiliitännät SMT-juotoksille.