Piirikorttiasennus

Piirikorttiasennus

Aina sopiva ratkaisu

Phoenix Contactin piirikorttien liitäntätekniikka mahdollistaa asennustavan vapaan valinnan.

Takaisin: Teknologiat

Kategoriat

  • Aaltojuotokset
    Aaltojuotokset

    Aaltojuotos on menetelmä, jonka avulla johdotettuja, elektronisia osia tai liitoselementtejä voidaan juottaa niiden varustelusta riippuen käsin tai automaateilla piirikorttiin.

  • THR-juotokset
    THR-juotokset

    THR (Through Hole Reflow) -juotostekniikassa läpipistotekniikan mekaanisesti kestävät juotosliitokset yhdistyvät pinta-asennuksen tehokkaasti automatisoitavaan valmistukseen.

  • SMT-juotokset
    SMT-juotokset

    Pinta-asennettavat osat juotetaan kosketuspintojen avulla suoraan piirikortin ylä- tai alapintaan.

  • Press-in-tekniikka
    Press-in-tekniikka

    Asennus ilman juottamista? Press-in-tekniikka tekee siitä mahdollista. Helppo asennus ja korkeat pitovoimat ovat tämän asennustavan ominaisuuksia.

  • Kortinreunaliitäntä
    Kortinreunaliitäntä

    Kiinnitä pistoliitin suoraan piirikorttiin – kuinka se on mahdollista? Työnnä suorapistoliittimet piirikortin molemminpuolisiin kosketinpintoihin – valmis.

  • SKEDD-tekniikka
    SKEDD-tekniikka

    SKEDD on innovatiivinen asennustekniikka, joka yhdistää piirikorttipistoliittimet läpivientireiän kautta suoraan piirikorttiin.

Piirikorttiasennusten tuotevalikoima soveltuu manuaaliseen varusteluun sekä puoli- ja täysautomaattiseen valmistukseen. Tästä saat tietoja eri asennustapojen käyttöalueista sekä näiden vaatimuksista ja eduista.

Edut

  • Monipuoliset asennustekniikat
  • DIN-/IEC-sertifiointi takaa luotettavuuden
  • Asiantuntevan tuen takaavat tuoteasiantuntijat ja online-työkalut
  • Yksilöllinen tuotesuunnittelu, asiakaskohtaiset mallit ja toteutus
  • Ammattimaista koulutusta piirikorttiliittimien ja pistoliittimien käyttöön automaattisissa juotosprosesseissa