Takaisin

Edut

Rakennusten ja järjestelmien luotettavaan valvontaan

Salamavirran mittausjärjestelmä LM-S  

Salamavirran mittausjärjestelmä LM-S

Tätä uutta järjestelmää käyttämällä hajautettu energiantuotanto on varmempaa. Salamaniskut mitataan ja analysoidaan aina. Se mahdollistaa välittömän reagoinnin syöksyvirtakuormituksiin ja järjestelmään odotettaviin vaurioihin. Ennaltaehkäisevällä huollolla vähennetään välillisiä vahinkoja, pitkiä seisokkiaikoja ja tarpeettomia huoltokäyntejä.

Järjestelmä analysoi syöksyvirran mittausalueen +/-5 kA – 250 kA. Se tunnistaa sekä positiiviset että negatiiviset virrat ja virtojen voimakkuudet. Tämä mahdollistaa salamavirran yksityiskohtaisen analysoinnin (Imax, dI/dt, erityinen sähköenergia, varaus).

Sähköisten häiriösuureiden siirtymistä hienoelektroniikkaan ei tarvitse pelätä optisen mittausperiaatteen ja optisen signaalinsiirron ansiosta.

Järjestelmä on rakenteeltaan modulaarinen ja sen vuoksi joustavakäyttöinen. LM-S kestää tukevan rakenteensa ansiosta erityisen hyvin äärimmäisiä lämpötilamuutoksia ja sään vaikutuksia ja on lisäksi erittäin iskun- ja tärinänkestävä.

Salamavirran mittausjärjestelmällä voidaan tunnistaa tulevat vauriot ja välttää niistä aiheutuvat jatkokustannukset. Tällaisen järjestelmän käytön puolesta puhuvat seuraavat tekijät:

  • Jatkokustannusten rajoittaminen
  • Seisokkiaikojen vähentyminen
  • Kustannussäästöt
  • Järjestelmien korkeampi käytettävyysaste