Takaisin

Asennus

Anturikotelo johdon yläpuolella  

Anturin kotelo on kiinnitetty kaapelisiteillä tiukasti ja tiiviisti johtoon.

Ympyränmuotoisessa magneettikentässä vaikuttava kentänvoimakkuus on riippuvainen anturin upotussyvyydestä johdon magneettikenttään, jonka läpi sähkövirta kulkee.

Ympyränmuotoinen magneettikenttä anturin ympärillä  

Ympyränmuotoinen magneettikenttä anturin ympärillä

Die Eintauchtiefe wird in der Berechnung über den Radius definiert. Das heißt, je kleiner der Radius umso größer die Feldstärke. Es ist also vorteilhaft, den Sensor so dicht wie möglich auf die Ableitung zu montieren, damit die wirksame Feldstärke so groß wie möglich ist.

Legende:
H = Feldstärke [A/m]
r = Radius [cm]
I = Strom [A]

Säteen merkitys järjestelmän kalibroinnille

LM-S:n anturikotelo  

Mittausväli sijaitsee anturikotelon etuosassa.

Säde on anturin upotussyvyyden mitta magneettikentässä ja mitta paikan päällä vaikuttavan magneettikentän voimakkuuden H mittaukseen. Arvo vastaa johtimen keskiviivan ja anturikotelon ulkoreunan välistä etäisyyttä.

Säde mitataan asennuksen yhteydessä. Se on tärkeä järjestelmän kalibrointiin, sillä se takaa samat mittausehdot, kun järjestelmien ominaisuudet ovat erilaisia.