Trusted Wireless 2.0

Pitkät siirtoetäisyydet yksinkertaisesti ja tehokkaasti

Logo Trusted Wireless 2.0

Trusted Wireless 2.0: teollisuuden langaton tekniikka

Phoenix Contact on kehittänyt immateriaalioikeudellisesti suojatun, langattoman Trusted Wireless 2.0 -tekniikan käytettäväksi erityisesti teollisuusympäristöissä. Se soveltuu erityisesti anturi- ja toimilaitetietojen langattomaan siirtoon sekä vähäisestä keskisuureen tiedonsiirtomäärään laajoissa järjestelmissä. Kun näkyvyys on esteetön, kahden langattoman laitteen välinen siirtoetäisyys voi olla sadoista metreistä useampaan kilometriin.

Trusted Wireless 2.0 kattaa näin aukon WirelessHART-tekniikan (anturiverkoille) sekä Wireless LANin (suurnopeus) välillä.

Käytettävissä on erilaisia asetusmahdollisuuksia, joilla varmistetaan optimaalinen mukautus sovelluksen vaatimuksiin. Tekniikkaa käytetään Phoenix Contactin teollisuudelle kehittämässä langattomassa Radioline-järjestelmässä.

Ominaisuudet

Trusted Wireless 2.0 käyttää FHSS-menetelmää (taajuushyppely). Tekniikka valitsee kanavan taajuuskaistan yhteensä 127 kanavasta, joiden yli hypätään näennäisen satunnaismallin pohjalta. Näin voidaan parantaa tietoliikenteen kestävyyttä.

Lisäksi Trusted Wireless 2.0 mahdollistaa erilaisten langattomien järjestelmien yhteentoimivuuden optimaalisen hallinnan. Käytettäessä eri RF-kaistoja (Radio Frequency) useampia Trusted Wireless 2.0 -järjestelmiä voidaan käyttää ongelmitta rinnakkain. Lisäksi tiettyjä kanavia voidaan peittää (Blacklisting), jotta esimerkiksi WLAN-järjestelmiä voidaan käyttää rinnakkain sen vaikuttamatta suorituskykyyn.

Immateriaalioikeudellisesti suojatussa tekniikassa, kuten Trusted Wireless 2.0, protokolla ei ole julkisesti saatavana. Näin tekniikka on suojattu optimaalisesti luvattomalta pääsyltä. Lisäksi on integroitu muita turvamekanismeja: 128-bittinen salaus estää teoreettisesti kuultujen tietopakettien ymmärtämisen. Eheystarkistus tarkastaa lähettäjän aitouden ja poistaa viestit, joita on muutettu.

Kun radioaallot lähetetään seinien tai muiden esteiden läpi, signaali heikkenee. Mitä korkeampi taajuus, sitä suurempi on vaimennus; ts. 2,4 GHz -signaali vaimennetaan voimakkaammin kuin 868 MHz- tai 900 MHz -signaali.

868/900 MHz:n kaistan korkeampi lähetysteho mahdollistaa pidemmät siirtoetäisyydet kuin 2,4 GHz:n kaista. 2,4 GHz:n kaistan siirtoaika on lyhyempi ja siirtonopeus korkeampi kuin 868 MHz:n tai 900 MHz:n kaistassa. 2,4 GHz:n kaistalla on huomattavasti enemmän taajuuksia käytössä ja lisäksi korkeammat siirtonopeudet ovat mahdollisia ilmateitse. Lisäksi 2,4 GHz:n kaistalla ei tarvitse noudattaa lakisääteistä käyttöaikaa (Duty Cycle) kuten 868 MHz:n kaistalla.

Phoenix Contactin langaton Radioline-järjestelmä sisältää langattomia moduuleja 868 MHz:lle (Eurooppa, Etelä-Afrikka), 900 MHz:lle (Pohjois-Amerikka, Etelä-Amerikka) sekä 2,4 GHz:lle (maailmanlaajuinen).

Hajautettu verkonhallinta

Hajautettu verkonhallinta Parent-Child-vyöhykkeessä  

Hajautettu verkonhallinta Parent-Child-vyöhykkeessä

Tekniikat, kuten WirelessHART tai Zigbee noudattavat verkonhallinnassa keskitettyä lähestymistapaa. Tämä tarkoittaa, että kaikki viestit kulkevat keskitetyn masterin kautta ja saattavat näin aiheuttaa huomattavaa liikennettä langattomassa verkossa.

Trusted Wireless 2.0 käyttää sitä vastoin hajautettua verkonhallintaa. Langattomassa verkossa muodostetaan ns. Parent-Child-vyöhykkeitä, jolloin ylempitasoinen langaton moduuli toimii päämoduulina (parent) ja siihen liitetyt moduulit alamoduuleina (child).

Koko verkonhallinta käsitellään Parent-Child-vyöhykkeen sisällä eikä sitä tarvitse suorittaa keskushallinnan kautta. Tämä vähentää viestiliikennettä koko verkossa ja nopeuttaa tiedonsiirtoa.

Joustava mukautus

Trusted Wireless 2.0 tarjoaa mahdollisuuden säätää langattoman liitännän tiedonsiirtonopeutta ja näin parantaa vastaanottoherkkyyttä. Tiedonsiirtonopeuden ollessa alhaisempi voidaan kattaa huomattavasti suurempi alue kuin mikä suurella nopeudella on mahdollista. Käyttäjä voi siis käyttökohteesta ja tarvittavasta kantamasta riippuen suorittaa asianmukaisen säädön.

Phoenix Contactin langaton Radioline-järjestelmä mahdollistaa point-to-point-yhteyksien, tähtiverkkojen tai Mesh-verkkojen helpon ja joustavan rakentamisen, ja se siirtää sekä I/O-signaaleja että sarjamuotoista dataa. Integroitujen RS-232- ja RS-485-liitäntöjen kautta I/O-moduulit voidaan Radiolinen avulla yhdistää myös suoraan Modbus-protokollan kautta ohjaukseen.

Sovellusesimerkkejä

Trusted Wireless 2.0 tai langaton Radioline-järjestelmä on suunniteltu erityisesti teollisuusympäristön sarjamuotoisten ohjaustietojen tai analogisten/digitaalisten I/O-signaalien siirtoa varten. Tämä yhdistelmä soveltuu etenkin laajoihin järjestelmiin ja verkkoihin, kuten esimerkiksi vesi-/jätevesiteollisuus tai prosessi- ja menetelmätekniikka.