Vesilaitos Zweckverband Seebachgebiet: huomattava ajan ja rahan säästö

Ala-asemien langaton yhteys ohjauskeskukseen Radioline-järjestelmän kautta

Vesilaitoksen kuvaus  

Vesilaitoksen kuvaus

Zweckverband Seebachgebietin vesilaitos on valinnut eri ala-asemien välistä tiedonsiirtoa varten teollisuudelle soveltuvan langattoman ratkaisun.

Juomaveden tuotantoon liittyvän etäkäyttöverkon osiin asennettiin Phoenix Contactin uusi, langaton Radioline-järjestelmä.

Sovellus

Zweckverband Seebachgebiet toimittaa juomavettä Osthofenin, Bechtheim-Westin ja Mölsheimin vesivoimaloista laajalle haarautuneeseen, noin 500 kilometrin pituiseen syöttöverkkoon. Osthofenin pääpumppulaitteistosta vettä toimitetaan varastosäiliöiden, 21 vesisäiliön ja Bechtheim-Westissä, Gundheimissa ja Dalsheimissa sijaitsevien pumppulaitteistojen kautta.

Vesilaitoksen jatkuvan automaation myötä asennettiin sähköliitännät kaikkiin toimitusalueen vesisäiliöihin ja pumppuasemiin. Kaapeliyhteyksien lisäksi valittiin langattomia ratkaisuja, jotka on jo toteutettu Phoenix Contactin langattomien järjestelmien avulla.

Nyt on tarkoitus yhdistää muita pumppuasemia ja vesitorneja etäkäyttöverkkoon. Nämä asemat sijaitsevat keskellä viinialuetta ja lisäksi muutaman kilometrin päässä toisistaan. Kaapeliasennus olisi sen vuoksi ollut kallis ja osittain jopa mahdoton ratkaisu.

Ratkaisu

Langaton järjestelmä Radioline  

Langaton Radioline-järjestelmä ja I/O-laajennusmoduulit

Phoenix Contactin langattomasta ratkaisusta saatujen positiivisten kokemusten vuoksi Zweckverband Seebachgebietin vesilaitos valitsi Trusted Wireless 2.0 -tekniikkaan perustuvan Radioline-järjestelmän.

Yksinkertainen asennus ja langattomien asemien modulaarinen rakenne vastasivat sovelluksen vaatimuksia etenkin, kun langaton järjestelmä voi siirtää sekä I/O-signaaleja että sarjamuotoisia tietoja ja on lisäksi joustavasti laajennettavissa.

Paineenalennusasema ja langaton yhteys  

Painesignaalit ja häiriöilmoitukset siirretään langattomasti paineenalennusasemassa

Helppo konfigurointi ilman ohjelmistoa

Bechtheim-Westin pumppuasema sekä Heßlochin ja Dittelsheimin vesitornit sijaitsevat viiniköynnösten seassa. Jopa 2,5 kilometrin etäisyydet yksittäisten rakennusten välillä pitää ylittää langattomasti ja vaurioitunut kaapeliyhteys uusia. Lisäksi noin 1,5 kilometriä Heßlochista sijaitseva paineenalennusasema piti liittää Heßlochin rakennukseen.

"Langattomien moduulien sekä analogisten ja digitaalisten tulo- ja lähtömoduulien konfigurointi oli helppoa", kertoo Herman-Josef Hofmeister. Radioline-järjestelmä ei vaadi lisäohjelmistoa I/O-signaalien siirtoa varten. Langattoman yhteyden käyttöönotto ja I/O-laajennusmoduulien sijoitus tapahtuu laitteiden etupuolella sijaitsevien kiertonuppien asetuksella.

Jopa viiden kilometrin siirtoetäisyyksien luotettava ylitys

Pumppuasema Dalsheimissa  

Dalsheimin pumppuasema on varustettu useilla langattomilla järjestelmillä

Lisäksi piti rakentaa noin 4,5 kilometrin pituinen langaton yhteys Monsheimin ja Dalsheimin välille niin, että kaksi uutta vesitornia voitiin integroida verkkoon.

Langatonta signaalia vahvistavat ja tiettyyn suuntaan ohjaavat lautasantennit mahdollistavat näin pitkän siirtoetäisyyden ylityksen. Langatonta reittiä pitkin lähetetään sarjamuotoisia tietoja ohjausten liittämiseksi toisiinsa. Dalsheimissa sijaitseva rakennus liittää vesitornit Osthofenin keskukseen.

Johtopäätös

Hermann-Josef Hofmeister  

Sähköasentaja Hermann-Josef Hofmeister Osthofenin vesilaitoksessa

"Langattoman Radioline-järjestelmän käyttö on tuonut Zweckverband Seebachgebietin vesilaitokselle huomattavaa ajan ja kustannusten säästöä", Hermann-Josef Hofmeister lisää lopuksi. "Kahden langattoman moduulin asennus maksaa suurin piirtein yhtä paljon kuin kaivinkoneen tilaus - mutta kaivuutyöt ovat vielä suorittamatta."

Vuosien ajan Trusted Wireless -tekniikasta saatujen hyvien kokemusten perusteella Zweckverband Seebachgebiet aikoo myös tulevaisuudessa valita Phoenix Contactin langattomat ratkaisut.