MPG Mendener Präzisionsrohr: langaton tiedonsiirto ilman häiriöitä

Langattomat Wireless-MUX-moduulit häiriöttömään tiedonsiirtoon

Täyttövaunu valimossa  

Jo yli kuusi vuotta ilman häiriöitä: Bluetooth-tiedonsiirto MPG:ssä

Valimo MPG Mendener Präzisionsrohr on valmistanut ja työstänyt yli 100 vuoden ajan metalleja, ja yritys lukeutuu Euroopan markkinajohtajiin kupariseoksesta valmistettujen lämmönvaihtoputkien alalla. Kuukaudessa 150 työntekijää valmistaa jopa 250 km putkia, joita käytetään esimerkiksi voimala- ja tehdasrakennuksissa, jalostamoissa ja laivanrakennusteollisuudessa.

MPG:ssä sulatettavat metallit kuljetetaan täyttövaunuissa uuneihin. Phoenix Contactin langattomat ratkaisut varmistavat sujuvan tiedonsiirron tässä vaativassa ympäristössä.

Sovellus

Lämmönvaihtoputkien pitää vastata korkeisiin vaatimuksiin ja lisäksi toimia jopa 40 vuotta moitteettomasti. Siksi valimon raaka-aineiden laatu ylittää norminmukaiset vaatimukset ja ne optimoidaan vastaamaan kutakin sovellusta. Trukki kuljettaa materiaalin kiskoilla kulkevalle, sähköisesti ohjatulle Cyrus Schwingtechnikin täyttövaunulle, joka kuljettaa materiaalin edelleen uuneihin.

Täyttövaunujen ohjaustekniikasta vastaa Bregar Systemtechnik, joka on erikoistunut kuljetusprosessien automaatioratkaisuihin sekä kaapelit ja kytkentäkaapit käsittäviin kokonaisjärjestelmiin. Aikaisemmin signaalit (kuten vaunun paikka, häiriöilmoitukset, käynnistys/pysäytys tai hätäseis) siirrettiin keskus- ja koneenohjaukseen kaapelikelojen välityksellä. Kaapeliin yhdistetty konsepti oli osoittautunut kuitenkin liian kalliiksi, häiriöalttiiksi ja huoltointensiiviseksi.

Ratkaisu

Täyttövaunu, jossa Bluetooth-multiplekseri  

Täyttövaunu, jossa Bluetooth-multiplekseri

Bregarin ohjaustekniikasta vastaava Thomas Vos: "Vaihtoehtoista tiedonsiirtoratkaisua etsiessäni löysin Phoenix Contactin langattoman tekniikan." Kaapelien sijaan Bregar käyttää nykyään Bluetooth-tekniikkaan perustuvaa Wireless-multiplekseriä.

"Wireless-Mux siirtää täyttövaunujen signaalit langattomasti keskitettyyn koneenohjaukseen", Vos kertoo. "Näin tietoja voidaan siirtää rankassakin ympäristössä helposti ja taloudellisesti."

Wireless-Mux siirtää 16 digitaalista ja kaksi analogista signaalia kaksisuuntaisesti niin, että se korvaa yhden 40-johtimisen signaalikaapelin. Wireless-tekniikkana käytetään Bluetoothia IEEE 802.15:n mukaan, ja tekniikka toimii maksutta ja lisenssivapaasti 2,4 GHz -taajuuskaistalla. Integroitu, nopea ja mukautuva taajuushyppely (AFH) mahdollistaa kestävän ja luotettavan tiedonsiirron.

Johtopäätös

Thomas Vos, Rico von Borzestowski, Thomas Meisterjahn  

Vakuuttuneita tekniikasta: Thomas Vos, Rico von Borzestowski ja Thomas Meisterjahn

Phoenix Contactin langattomista järjestelmistä saatujen hyvien kokemusten vuoksi Bregar käyttää niitä useissa sovelluksissa erilaisten tiedonsiirtovaatimusten täyttämiseksi. MPG:n radiolinkki on toiminut jo yli kuusi vuotta ilman häiriöitä.

"Phoenix Contactin Wireless-ratkaisut ovat auttaneet ratkaisemaan useita haasteita ja säästämään huomattavia kustannuksia", toteaa Thomas Vos positiivisena yhteenvetona - johon myös Cyruksen ja MPG:n työntekijät yhtyvät. Kaikille langattomuus on varteenotettava vaihtoehto, johon tartutaan myös tulevaisuuden projekteissa.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260