Radiolinkin suunnittelu

Wireless-laitteiden antennien välillä tulee etenkin pitkillä etäisyyksillä olla näköyhteys. Jotta Fresnel-vyöhyke pysyy esteettömänä, asennus mahdollisesti pitää suorittaa muutaman metrin korkeuteen. Tällä alueella ei saa olla muita esteitä.

Fresnel-vyöhykkeen kuvaus

Fresnel-vyöhykkeen säde vastaa aiottua antennikorkeutta. Se riippuu radiotaajuudesta ja antennien etäisyydestä.

Radiolinkki voi toimia myös, kun Fresnel-vyöhykkeelle ulottuu esteitä (talo, puu jne.). Ratkaisevaa on esteiden lukumäärän lisäksi se, miten laajalle ne alueella ulottuvat.

Tässä tapauksessa suositellaan testimittauksia. Rakennusten sisällä (perinteisessä automaatioympäristössä) on heijastuksia, joita vastaavasti ulkotiloissa ei juurikaan esiinny. Ne parantavat langatonta yhteyttä myös silloin, kun Fresnel-vyöhyke ei ole esteetön.

Radiolinkin etäisyys (d)Antennikorkeus (r)
868/900 MHz
Antennikorkeus (r)
2,4 GHz
Antennikorkeus (r)
5 GHz
200 m4 m2,5 m1,5 m
500 m6,5 m4 m2,5 m
1 000 m9 m5,5 m4 m
2 000 m13 m8 m5,5 m
4 000 m18,5 m11 m8 m
10 000 m29 m--
20 000 m41,5 m--
30 000 m50 m (vain 900 MHz)--

Taulukossa näytetään Fresnel-vyöhykkeen säde taajuudesta ja etäisyydestä riippuen. Tämän perusteella määritetään langattomien laitteiden tai antennien asennuskorkeus.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260