Langattomien ratkaisujen rinnakkaiskäyttö

Langattomien ratkaisujen rinnakkaiskäyttö

Luotettavaa tiedonsiirtoa

Langattomien ratkaisujen häiriötön yhteentoimivuus teollisuusympäristössä.

Langattoman tiedonsiirron merkittävä etu on vapaan tilan käyttö julkisena tiedonsiirtovälineenä. Toisin kuin kiinteässä asennuksessa lisäkustannuksia ei synny eikä ylimääräisiä asennustöitä tarvitse suorittaa. Tilassa voidaan liikkua vapaasti eikä tiedonsiirtoväline altistu kulumiselle.

Tämä tiedonsiirtoväline on kuitenkin rajoitettu resurssi. Se ei ole varattu vain tietyn sovelluksen käytettäväksi, vaan kaikille sähkömagneettisia aaltoja tuottaville sovelluksille. Koska teollisuuden järjestelmissä on yhä enemmän langatonta tiedonsiirtoa käyttäviä sovelluksia, tätä resurssia pitää käsitellä koordinoidusti.

Langattomien sovellusten vaikutus toisiinsa

Langattomien sovellusten vaikutus toisiinsa  

Langattomien sovellusten vaikutus toisiinsa

Tiedonsiirtovälineen yhteinen käyttö voi tietyissä tapauksissa johtaa konflikteihin ja molemminpuolisiin häiriöihin. Tämä tapahtuu kuitenkin vain, kun kahden tai useamman langattoman järjestelmän signaalit menevät päällekkäin samassa paikassa, samalla taajuudella ja samanaikaisesti.

Käytännön vaikutukset riippuvat langattomien tekniikoiden toimintatavasta ja häiriönkestävyydestä. Langattoman tekniikan lisäksi radiosuunnittelu määrittää tilan ja taajuuden päällekkäisyyden ja sovellus on ratkaiseva ajallisessa päällekkäisyydessä.

Vaikutukset

Esimerkinomainen aikakäyttäytyminen radiovaikutuksella ja ilman sitä  

Esimerkinomainen aikakäyttäytyminen radiovaikutuksella ja ilman sitä

Käytännössä molemminpuolinen radiovaikutus ei välttämättä johda tiedonsiirron katkeamiseen. Ensi sijassa se johtaa tiedonsiirtoajan pidentymiseen (viiveaika) ja lisääntyneeseen jitteriin. Viive ja huojunnan (jitter) laajuus riippuvat olennaisesti langattoman tekniikan tai langattoman järjestelmän häiriönkestävyydestä.

Jotta korkea luotettavuus voidaan tästä huolimatta saavuttaa, kaikki langattomat tekniikat käyttävät mahdollisimman kestäviä modulointimenetelmiä, sekä sisäisiä mekanismeja virheenkorjausta ja lähetyksen toistamista varten. Erityisesti aikakriittiset sovellukset vaativat kuitenkin keskitettyä koordinointia ja radiosuunnittelua, jotta molemminpuoliset häiriöt ja vaikutukset voidaan estää ennalta.

Yhteentoimivuuden hallinta

Langattomien sovellusten ammattimainen suunnittelu ja toteutus sekä manuaalinen taajuus- tai radiokanavasuunnittelu mahdollistavat useiden langattomien sovellusten luotettavan rinnakkaiskäytön samassa paikassa.

Phoenix Contactin Trusted Wireless 2.0:n ja teollisuuden Bluetooth-ratkaisujen erityistoiminnot tukevat manuaalista taajuussuunnittelua. Yhteentoimivuuden hallinnan yksittäiset vaiheet on kuvattu lähemmin VDI-normissa 2185 ja standardissa IEC EN 62657-2. Epäselvissä tapauksissa asiantuntijan tulee valvoa näitä vaiheita tai suorittaa ne itse (etenkin radiovaikutuksen minimointi).

Yhteentoimivuus on mahdollinen, kun erotus suoritetaan vähintään yhdellä alueista paikka, taajuus ja aika:

Paikallinen erotus

  • Lähetystehon mukautus
  • Antennien valinta
  • Antennien sijoittaminen tai suuntaaminen

Erotus taajuusalueella

  • Kanavavalinta
  • Taajuusalueiden tai -kanavien Blacklisting

Ajallisen taajuusvarauksen minimointi

  • Kaikkien yksittäisten järjestelmien mahdollisimman alhainen keskikuormitus

Muut sähkömagneettiset häiriölähteet teollisuudessa

Langattoman tiedonsiirron luotettava käyttö teollisuudessa edellyttää sähkömagneettisten häiriöiden varmaa estämistä. Sähkömagneettisia häiriölähteitä on useita: esim. hitsausprosessit, kytkennät tai taajuusmuuttajat. Niiden lähettämät sähkömagneettiset kentät saavuttavat kuitenkin vain alhaiset taajuudet kilohertsi- tai alemmalla megahertsialueella.

Tiedonsiirto tapahtuu kuitenkin yleensä 868/900 MHz -taajuudella tai 2,4 GHz:n yläpuolella ja on näin selvästi tavallisille teollisuushäiriöille alttiiden taajuuksien yllä. Teollisuudessa yleisten sähkömagneettisten häiriölähteiden vaikutuksia ei siksi esiinny.

Tyypillisten sovellusten häiriöspektrit teollisuusympäristössä

Muiden tyypillisten sovellusten häiriöspektrit teollisuusympäristössä

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Lataukset

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje