Bluetooth

Ohjaustietojen nopea ja helppo siirto vaativissa olosuhteissa

Logo Bluetooth

Bluetooth on langaton tekniikka, joka tunnetaan etenkin matkapuhelin- ja tietokonetarvikkeissa. Bluetoothilla on kuitenkin myös teollisuuden automaatioverkkojen käyttöön soveltuvia ominaisuuksia.

Siksi Bluetooth on vakiintunut tiedonsiirtoratkaisu koneen- ja järjestelmärakennuksessa. Bluetooth sopii erinomaisesti Ethernet- ja PROFINET-tietojen tai I/O-signaalien siirtoon mobiileihin tai pyöriviin koneenosiin. Bluetooth perustuu kansainväliseen standardiin IEEE 802.15.1 ja se toimii maailmanlaajuisesti käytettävällä 2,4 GHz ISM -kaistalla.

Luotettavan ja kestävän langattoman yhteyden helppo toteutus

Bluetoothin ominaisuuksiin kuuluu äärimmäisen kestävä langaton tiedonsiirto, joka toimii luotettavasti vaativimmissakin teollisuusympäristöissä. Tiedonsiirrossa käytetään FHSS-menetelmää (taajuushyppely), jossa siirtokanava vaihdetaan jokaisen tiedonsiirron jälkeen. Tämä tapahtuu jopa 1 600 kertaa sekunnissa. Redundanttiset kanavat (jopa 79 siirtokanavaa) tekevät Bluetoothista erittäin kestävän taajuuskaistan häiriöitä vastaan.

Siksi Bluetoothin avulla voidaan toteuttaa erittäin helposti luotettavia langattomia yhteyksiä, jotka ovat muun muassa turvallisen tiedonsiirron (PROFIsafe, SafetyBridge jne.) edellytys. Phoenix Contactin Bluetooth-moduulit helpottavat käyttöä entisestään, koska tiedonsiirtoyhteys muodostetaan yksinkertaisesti painikkeen painalluksella.

Useiden langattomien reittien rinnakkaiskäyttö

Tyypillisiä Bluetooth-verkkorakenteita  

Tyypillisiä Bluetooth-verkkorakenteita

Bluetooth soveltuu etenkin pieniin ja staattisiin langattomiin verkkosovelluksiin, joissa on vähän laitteita. Tyypilliset Bluetooth-verkot ovat yksinkertaisia point-to-point-sovelluksia tai pieniä verkkoja, joissa on tähtitopologia ja enintään seitsemän laitetta.

Tekniikka mahdollistaa useamman sovelluksen häiriöttämän rinnakkaiskäytön. Bluetooth poikkeaa merkittävästi Wireless LANista: WLANin avulla voidaan rakentaa laajoja, useita laitteita käsittäviä verkkoja, mutta vain muutamia verkkoja voidaan käyttää rinnakkain.

Erinomainen yhteentoimivuus WLANin kanssa

Bluetooth ja WLAN toimivat 2,4 GHz:n taajuuskaistalla. Siksi konflikteja ja molemminpuolisia häiriöitä on odotettavissa.

Bluetoothin ja Wireless LANin yhteentoimivuus  

Bluetoothin hyvä yhteentoimivuus Wireless LANin kanssa - AFH ja Black Channel List

Bluetooth on varustettu automaattisella yhteentoimivuusmekanismilla: AFH (mukautuva taajuushyppely). AFH tunnistaa WLAN-järjestelmät luotettavasti laitevarauksen ollessa 10 % - 15 %, ja eristää WLANin varaamat kanavat automaattisesti omasta käytöstä.

Jotta häiriöt voidaan estää ennakolta ja tehokas taajuussuunnittelu olisi mahdollinen, Phoenix Contactin teollisuuskäyttöön tarkoitetuissa Bluetooth-moduuleissa enintään kolmen WLANin varaaman kanavan käyttö voidaan estää manuaalisesti. Bluetooth-moduulien lähetys toimii silloin vain käyttämättömillä taajuusalueilla WLAN-kanavien välissä, eivätkä ne häiritse WLANia.

Sovellusesimerkkejä

Bluetoothilla on monipuolisia sovellusalueita teollisuusympäristössä, ja ne lisääntyvät nopeasti. Erityisesti koneiden ja järjestelmien etähuolto edellyttää avointa Ethernet-tiedonsiirtoa älykkäisiin järjestelmiin, kuten ohjauslaitteet tai moottorisäätimet liikkuvissa koneenosissa. Koska Ethernet-tiedonsiirto ei toimi suoraan virtakiskon kautta, langaton tiedonsiirto on optimaalinen vaihtoehto.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Lataukset

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje