Antennitekniikka

Antennitekniikka

Aina vastaanottovalmis

Sopiva antennitekniikka tuo lisää suorituskykyä.

Takaisin: Industrial Wireless

Kategoriat

Antennijärjestelmä vaikuttaa merkittävästi langattoman järjestelmän suorituskykyyn. Optimaalisten antennien käyttö voi tehostaa langatonta verkkoa huomattavasti - siksi tämä osa asennuksesta vaatii erityistä huomiota.

Ympärisäteilevät Omni-antennit

Ympärisäteilevän antennin suuntavaikutus  

Ympärisäteilevän antennin suuntavaikutus

Ympärisäteileviä antenneja käytetään, kun langattomat moduulit sijaitsevat toisiinsa nähden eri suunnissa tai ne ovat mobiileja. Alhaisen vahvistuksen vuoksi ne sopivat lyhyistä keskipitkille etäisyyksille. Sisätilan heijastavassa ympäristössä signaali voi puuttuvassa näköyhteydessä päästä lähettimestä vastaanottimeen heijastusten kautta. Tässä on varmistettava, että ympärisäteilevää antennia ei asenneta heijastavien (metallisten) pintojen välittömään läheisyyteen.

Ihanteellinen asennus suoritetaan maston päähän tai kytkentäkaapin päälle niin, että antennin jokaisella puolella on mahdollisimman paljon vapaata tilaa. Useammat ympärisäteilevät antennit tulee asentaa riittävän etäälle toisistaan.

Tyypilliset käyttöalueet:

  • Lyhyiden tai keskipitkien etäisyyksien ylittäminen
  • Verkot, joissa on useita laitteita eri suunnissa
  • Vapaasti liikutettavat sovellukset

Suunta-antennit

Suunta-antennin suuntavaikutus  

Suunta-antennin suuntavaikutus

Suunta-antenneja kannattaa käyttää kiinteästi asennetuissa, etäällä sijaitsevissa asemissa aina, kun pitkiä etäisyyksiä pitää ylittää näköyhteydellä. Suunta-antennit säteilevät lähetystehon parhaimpaan suuntaan. Tämä lisää kantamaa ja alentaa muiden, säteilyalueen ulkopuolella olevien käyttäjien häiriöriskiä.

Mitä korkeampi suunta-antennin vahvistus on, sitä pienempi on sen säteilyalue (avauskulma). Tämä edellyttää antennien tarkkaa kohdistamista toisiinsa nähden.

Tyypilliset käyttöalueet:

  • Pitkien etäisyyksien ylittäminen
  • Point-to-point-yhteydet
  • Kiinteät tai lineaarisesti liikutettavat sovellukset

Antennitekniikka sisätilaa varten

Tarvitset Adobe Flash plug-inin sisällön katsomista varten.

Get Adobe Flash player

Antennitekniikka ulkotilaa varten

Tarvitset Adobe Flash plug-inin sisällön katsomista varten.

Get Adobe Flash player