Matkaviestintä lasituotannossa: esteiden voittaminen, kustannusten säästäminen

Yleiskatsaus

Lasin raaka-aine kvartsihiekka  

60 % kvartsihiekkaa muodostaa lasin pääkomponentin

  • NSG Group tuottaa autoteollisuuden ja rakennusalan lasituotteita.
  • Tuotannon energiansäästön vuoksi oleelliset arvot mitataan yli 70 sähkömittarilla.
  • Suurelle alueelle asennetut mittarit on liitetty valvomoon Radioline-järjestelmällä.
  • Myös ilman jatkuvaa näköyhteyttä luotettavasti toimivan langattoman yhteyden käyttö alentaa liitäntäkustannuksia huomattavasti.

Asiakasprofiili

NSG-konsernin Gladbeckin tehdas  

NSG-konsernin Gladbeckin tehdas työllistää noin 520 työntekijää

Japanilainen NSG-konserni on johtava kansainvälinen lasinvalmistaja, joka työllistää maailmanlaajuisesti 27 000 henkilöä ja noin 4,65 miljardin liikevaihdon.

Saksan Gladbeckin tehtaalla valmistetaan kahdessa tuotantolinjassa tasolasia floatlasimenetelmällä sekä korkealaatuisia lämpösuoja- ja aurinkosuojalaseja offline-pinnoitusmenetelmällä.

Sovellus

Vaikeasti tavoitettava pumppuasema  

Pumppuaseman tilatiedot siirretään langattomasti valvomoon

Lasituotannon energian säästössä on energianhallintajärjestelmä välttämättömyys. Tästä johtuen NSG-konserni on 2013 ottanut käyttöön tehokkaan ja läpinäkyvän ratkaisun kulutustietojen arviointiin. Vaadittavien arvojen tallettamista varten on asennettu yli 70 uutta virtamittaria. Osa tuotantohalleihin asennetuista Modbus-pohjaisista laitteista voidaan kytkeä olemassa olevan prosessinohjausjärjestelmän kautta.

"Suuremmaksi haasteeksi ovat muodostuneet mittarit, jotka on sijoitettu yritysten laaja-alaisille kentille", sanoo Björn Niemann, NSG-konsernin Gladbeckin tehtaan teknisen palvelun johtaja. Tästä johtuen Niemann ja projektisuunnittelusta vastaava Manuel Romberg saivat idean verkottaa mittarit langattoman verkon välityksellä. "Sitten kohtasimme seuraavan haasteen", kertoo Romberg. "Tavallisesti langattomien verkkojen luotettava toiminta tarvitsee näköyhteyden, mutta näin ei ollut yhdenkään mittarin kanssa." Tämä toimintaedellytys herätti kiinnostuksen Phoenix Contactin langattomaan verkkoratkaisuun ja heiltä pyydettiin teknistä tukea.

Ratkaisu

Radioline-moduuli kytkentäkaapissa  

Energianmittauslaitteet on liitetty 2-johdinkaapelilla Radioline-moduulin RS-485-liitäntään

Vaativien ympäristöolosuhteiden vuoksi matkusti langattoman viestinnän ammattilainen Stefan auf dem Graben tarvittavan välineistön kanssa testaamaan langattoman reitin jo etukäteen. Jo tunnin kuluttua oli selvää, että kaikki mittauspisteet voidaan tavoittaa langattomasti. "Nopea ja ammattitaitoinen palvelu teki meihin vaikutuksen", sanoo Björn Niemann. Energianmittauslaitteet on liitetty 2-johdinkaapelilla Radioline-moduulin RS-485-liitäntään. Langaton järjestelmä siirtää Modbus-protokollan valvomoon. Energiankulutuksen valvonta mahdollistaa Gladbeckin NSG-tehtaan energiavirtojen erittäin tarkan analysoinnin. Kattava energianhallinta alentaa paikallista energiantarvetta ja tällä puolestaan on positiivinen merkitys ympäristönsuojelussa.

Joustavasti käytettävällä langattomalla ratkaisulla voidaan sarjatietojen lisäksi kommunikoida I/O-signaalit lisenssivapaasti ja näin ollen ilman jatkokustannuksia. Kestävää Trusted Wireless 2.0 -tekniikkaa käyttävät moduulit on tarkoitettu erityisesti pidemmillä etäisyyksillä tapahtuvaan signaalien siirtoon. Kun näkyvyys on esteetön, kahden langattoman laitteen välinen siirtoetäisyys voi olla sadoista metreistä jopa 20 kilometriin. Gladbeckin NSG-tehdas käyttää 868 MHz:n taajuudella toimivia Radioline-moduuleja. Lisäksi valikoimasta löytyy laitevaihdot 900 MHz:n ja 2,4 GHz:n taajuuksille. Suurten etäisyyksien kattamiseksi langattoman liitännän tiedonsiirtonopeus voidaan määrittää yksilöllisesti ja näin parantaa vastaanottoherkkyyttä. Alhaisella tiedonsiirtonopeudella saavutetaan huomattavasti pidempi kantama kuin korkealla tiedonsiirtonopeudella. Käyttäjä sovittaa laitteet kuhunkin sovellukseen sopivaksi. Trusted Wireless 2.0 vakuuttaa lisäksi hyvillä diagnostiikkaominaisuuksillaan sekä yhteentoimivuudellaan muiden samaa taajuusaluetta käyttävien langattomien järjestelmien kanssa.

Yhteenveto

Gladbeckin NSG-tehtaalle asennettulangaton yhteys on toiminut vakaasti jo yli neljän vuoden ajan. Tähän mennessä ei ole ollut yhtään tiedonsiirtokatkoa. Radioline-järjestelmästä saatujen positiivisten kokemusten johdosta liitettiin kesällä 2016 yksi vaikeasti saavutettava jätevesipumppuasema niin ikään langattomasti valvomoon. "Langaton järjestelmä on ylittänyt odotukseni vakauden ja käyttömahdollisuuksien suhteen", tiivistää Björn Niemann. "Joustavan ja varman käytön johdosta tulemme liittämään langattomaan järjestelmään myös useita muita vaikeasti saavutettavia asemia".