Industrial Wireless

Industrial Wireless

Langattomuus tuo joustavuutta ja tehokkuutta

Löydä teollisuuden langattomien järjestelmien mahdollisuudet.

Takaisin: Teknologiat

Kategoriat

  • Langattomat tekniikat
    Langattomat tekniikat

    Katsaus langattomiin tekniikoihin, jotka on tarkoitettu teollisuuden sovelluksiin ja niiden erilaisiin vaatimuksiin.

  • Sovellusalueet
    Sovellusalueet

    Teollisuuden langattomat ratkaisut tehdasautomaatiossa, infrastruktuurissa ja prosessiteollisuudessa.

  • Palvelut
    Palvelut

    Tiedustele palvelujamme langattomien järjestelmien suunnittelussa, konfiguroinnissa ja käyttöönotossa.

  • Antennitekniikka
    Antennitekniikka

    Antennitekniikan perusteet teollisuuden langattomien järjestelmien käyttöä varten.

Langattomuus on välttämätöntä nykyisissä teollisuussovelluksissa: langattomien ratkaisujen avulla voidaan saavuttaa lukuisia etuja. Sovellusten kirjo on yhtä laaja kuin markkinoilla olevat tekniikat ja järjestelmät.

Tämän alan edelläkävijänä Phoenix Contactilla on yli kymmenen vuoden kokemus teollisuuden langattomien järjestelmien suunnittelusta ja käytöstä. Näillä sivuilla voit tutustua erilaisiin tekniikoihin, niiden yksityiskohtiin, etuihin ja käyttökohteisiin.

Edut

  • Helppo ja luotettava tiedonsiirto mobiilien tai vaikeapääsyisten automaatiolaitteiden kanssa lisää joustavuutta
  • Paikasta riippumaton pääsy verkkoresursseihin helpottaa huoltotöitä sekä vähentää huoltokustannuksia ja seisokkiaikoja
  • Kaapelittomien etäasemien valvonta ja ohjaus
  • Alhaisemmat asennus- ja huoltokustannukset sekä helppo verkon laajennus kaapeliasennuksiin verrattuna
  • Käytettävissä olevat lisätiedot parantavat prosessi- ja tuotelaatua

Langattomuus on tämän päivän trendi

Tiedonsiirto tabletin ja koneen välillä  

Langattomat ratkaisut mahdollistavat tablettien ja koneiden välisen tiedonsiirron

Verkossa tapahtuva tiedonsiirto on avainasemassa joustavan, itseorganisoituvan tuotannon mahdollistamiseksi Industrie 4.0:n lähestymistavan mukaan. Teollisuuden langattomat järjestelmät ovat ratkaisevia tällaisten konseptien toteuttamisessa, sillä ne tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia tehokkaampien ja joustavampien tuotantoprosessien suunnitteluun.

Langattomasti ohjatut, itsenäiset kuljetusjärjestelmät ja varastotrukit parantavat järjestelmän tuottavuutta, kuten myös tablettien ja älypuhelimien käyttö koneiden valvonnassa, käytössä ja etähuollossa. Prosessi- ja infrastruktuurisovelluksissa teollisuuden langattomien järjestelmien avulla voidaan koota tietoja etäasemilta ja kenttälaitteista, joihin ei muuten päästä käsiksi.

Esimerkki innovaatiosta: Trusted Wireless 2.0

Logo Trusted Wireless 2.0  

Trusted Wireless 2.0: teollisuuden langaton tekniikka Phoenix Contactilta

Kaikkia teollisuuden sovelluksia ei voida toteuttaa optimaalisesti vakiotyyppisten langattomien tekniikoiden kanssa. Phoenix Contact on tunnistanut nämä ongelmat ja kehittänyt omien kokemusten pohjalta immateriaalioikeudellisesti suojatun, langattoman Trusted Wireless 2.0 -tekniikan erityisesti teollisuuden sovelluksia varten.

Tekniikka soveltuu erityisesti anturi- ja toimilaitetietojen langattomaan siirtoon sekä vähäisestä keskisuureen tiedonsiirtomäärään. Kun näkyvyys on esteetön, kahden langattoman laitteen välinen siirtoetäisyys voi olla useammasta sadasta metristä jopa muutamaan kilometriin.

Trusted Wireless 2.0 kattaa näin aukon WirelessHART-tekniikan (erityisesti anturiverkoille) sekä Wireless LAN -tekniikan (suurnopeus) välillä. Tekniikkaa käytetään Phoenix Contactin langattomassa Radioline-järjestelmässä.