T-LOX-liitäntä

T-LOX-liitäntä

Uutta liitäntämukavuutta suurille johtimille

Käytä jopa 95 mm²:n johdinpoikkipintojen liittämiseen pikaliitäntää.

T-LOX-liitännän avulla voidaan liittää suuria johdinpoikkipintoja vaivattomasti. Periaate pohjautuu jouseen, joka tuottaa johtimelle soveltuvan kosketusvoiman. Johtimet voidaan helposti kääntää liitäntäpaikkaan.

Edut

  • Jouseen perustuva pikaliitäntätekniikka aikaa säästävään johdinliitäntään
  • Suurten, jopa 95 mm²:n johdinpoikkipintojen vaivaton ja turvallinen liitäntä
  • Värillinen vipu käyttöön

T-LOX-liitäntä soveltuu erityisesti yli 35 mm2:n johdinpoikkipinnoille. Johdin viedään helposti avoimeen liitäntätilaan ja värillistä vipua käännetään ruuvitaltan avulla.

Edut: vipumekanismi mahdollistaa vapaan näkyvyyden liitäntäpaikkaan, sitä käytetään helposti tavallisen ruuvitaltan avulla ja se tarjoaa johdinpoikkipinnasta riippumatta pitkäikäisen liitännän myös voimakkaissa mekaanisissa rasituksissa.

Koska integroidun jousen kosketinvoima ei riipu poikkipinnasta, jopa monisäikeisiä, 95 mm2:n johtimia voidaan liittää turvallisesti – ja jopa 70 prosenttia nopeammin perinteiseen ruuviliitäntään verrattuna.