Ruuviliitäntä, jossa hissimekanismi

Ruuviliitäntä, jossa hissimekanismi

Johdotus ilman huoltotarvetta

Käytä johdinliitännässä luotettavaa Reakdyn-periaatetta.

Edut

  • Hissimekanismi tekee käytöstä helppoa
  • Reakdyn-periaatteen ansiosta huoltovapaa
  • Korkealaatuiset kupariseokset - liitinrungon erinomainen korroosionkestävyys
  • Suuret kosketuspinnat ja maksimaaliset kosketinvoimat varmistavat alhaiset

Liitinpaikkaa kiristettäessä ruuvitaltta jää tietylle korkeudelle ja hissimekanismi vetää kiristysholkkia ylöspäin. Näin ruuvitaltan ei tarvitse seurata aksiaalista liikettä.

Ruuvi asettuu virtakiskoon ja johdin viedään turvallisesti kiristysholkin läpi virtakiskon alapuolelle, jolloin se ei altistu ruuvin säteisvoimille.

Integroitu ruuvilukitusjärjestelmä (Reakdyn-periaate) ei vaadi liitinruuvien myöhempää kiristämistä ja estää liitännän tahattoman irtoamisen. Käytetty voima ja Reakdyn-ura muotoilevat kiristysholkkia elastisella alueella. Tuloksena on kierteitä säästävä ruuvilukitus.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260