Push-in-liitäntä

Push-in-liitäntä

Suora pistoliitäntä

Liitä jäykät ja johdinholkilla varustetut johtimet suoraan ja ilman työkaluja.

Patentoidulla jousipesällä varustettu Push-in-liitäntä (suorapistotekniikka) mahdollistaa johdinholkilla varustettujen tai jäykkien johtimien helpon liitännän ilman työkaluja. Johdinliitäntä tapahtuu suorapistotekniikalla ilman työkaluja, jopa 50 % vähäisempi pistovoimatarve.

Edut

  • Työkaluton suorapistotekniikka nopeaan johdinliitäntään
  • Vaivaton liitäntä - 50 % vähäisempi pistovoimatarve
  • Värilliset painikkeet tekevät johdotuksesta ja käytöstä turvallista
  • Johdin irrotetaan helposti jokaisen ruuvitaltan avulla
  • Vaivaton liitäntä etupuolelta sopii kaikkien johdintyyppien liittämiseen

Kosketinjousi avautuu, kun johdin työnnetään sisään, ja varmistaa näin tarvittavan puristusvoiman virtakiskoa vasten. Näin voidaan taata maksimaalinen kosketus- ja johdinvetovoimat sekä tärinänkestävä ja kaasutiivis liitäntä. Tapuisat, jopa 0,25 mm²:n johdinholkilla varustetut johtimet voidaan liittää suoraan.

Integroitu painike mahdollistaa liitetyn johtimen irrottamisen minkä tahansa työkalun avulla - helposti ja sähköä johtaviin osiin koskematta. Taipuisat, jopa 0,14 mm²:n johtimet ilman johdinholkkia liitetään painikkeen avulla.

Painikkeettomissa malleissa johdin irrotetaan jousivoimaliitännän tavoin ruuvitaltan avulla - yhdessä toimintourassa.