Liitäntätekniikat

Liitäntätekniikat

Signaaleille, datalle ja teholle

Meiltä löydät aina sovellukseesi sopivan liitäntätekniikan.

Takaisin: Teknologiat

Kategoriat

  • Ruuviliitäntä
    Ruuviliitäntä

    Phoenix Contactin ruuviliitäntätekniikan etuja ovat huoltovapaa johdinliitäntä sekä monijohdinliitännän tuoma maksimaalinen joustavuus.

  • Jousivoimaliitäntä
    Jousivoimaliitäntä

    Phoenix Contactin jousivoimaliitäntätekniikka on erittäin vaivaton ja helppokäyttöinen.

  • Pikaliitäntä
    Pikaliitäntä

    Phoenix Contactin QUICKON-pikaliitäntätekniikan etuihin kuuluu tilaa säästävä kääntöliitäntä, jossa on patentoitu veitsikosketin.

  • Pierce-liitäntä
    Pierce-liitäntä

    Phoenix Contactin luotettava Pierce-liitäntätekniikka ei vaadi johtimen esikäsittelyä.

  • Puristusliitäntä
    Puristusliitäntä

    Phoenix Contactin puristusliitäntätekniikka on nopea ja automatisoitu liitäntäratkaisu, kun suuria johdinmääriä kalustetaan.

  • Pulttiliitäntä
    Pulttiliitäntä

    Pulttiliitäntä on kehitetty erityisesti kaapelikenkien helppoon johdotukseen.

Edut

  • Jokaiseen sovellukseen sopiva liitäntätekniikka
  • Innovatiiviset rakenteet helpompaan ja nopeampaan johdinliitäntään
  • Korkealuokkaiset materiaalit takaavat sähköisen liitännän pitkän käyttöiän ja turvallisuuden

Esimerkki innovaatiosta: Push-in-liitäntätekniikka

Push-in-liitäntätekniikka on suunniteltu suoraan johdinliitäntään: jäykät tai johdinholkilla varustetut johtimet voidaan liittää suoraan ja ilman työkaluja liitinpaikkaan.

Erityinen jousirakenne mahdollistaa jopa 0,34 mm²:n pääteholkillisten johtimien höyhenenkevyen liittämisen. Pienempi pistovoima helpottaa johdotusta huomattavasti. Jousi avataan painikkeella johtimien irrottamiseksi tai tapuisien, jopa 0,14 mm²:n pääteholkittomien johtimien liittämiseksi – helposti ja ilman suoraa kosketusta virrallisiin osiin.

Erityinen korkealaatuisesta jousiteräksestä valmistettu kosketinjousi varmistaa maksimaalisen kosketusvoiman ja vetolujuuden sekä tärinänkestävän ja kaasutiiviin liitännän.