Elektroniset suojakytkimet rajoittavat aktiivisesti oikosulku- ja ylikuormitusvirtoja 1,25-kertaiseksi nimellisvirrasta. Tämä suojaa teholähdettä liian korkeilta virroilta ja vastaavalta ylikuormitukselta ja estää verkkolaitteen lähtöjännitteen putoamisen.
Siksi on mahdollista suunnitella lähes kokonaan tasajännitteisen teholähteen liitäntäteho. Pidemmät johtoetäisyydet teholähteen ja laitteen välillä ovat mahdollisia ilman, että katkaisukäyttäytymiseen vaikutetaan negatiivisesti.
Selitykset:
Integroitu anturi mittaa jatkuvasti olemassa olevaa virtaa ja sammuttaa laitteen virran 100 - 800 millisekunnissa oikosulku- tai ylikuormitusvirtatapauksessa.
Toisin kuin termiset ja termomagneettiset suojakytkimet, tämä suojalaite kytkeytyy sähköisesti transistorin kautta. Virtapiiriä ei katkaista galvaanisesti mekaanisella koskettimella.
Elektronisen suojakytkimen toimintokuva
Selitykset:
1. Power in (Line +)
2. Power out (Load +)
a. Reset in
b. GND (Ground)
c. Status out
Myös tehovastuksen ollessa korkea elektroniset suojakytkimet aktivoituvat millisekunneissa oikosulun jälkeen. Virta on myös ylikuormitustapauksessa korkeintaan 1,25-kertainen nimellisvirtaan verrattuna.
Selitykset:
t = kytkentäaika (sekunneissa)
xl = nimellisvirran kerroin / laukaisukerroin
1 = laukaisuminimi 1,05 x nimellisvirta
2 = katkaisuaika enintään 800 ms (riippuu nimellisvirrasta)
3 = katkaisuaika vähintään 80 ms (riippuu nimellisvirrasta)
4 = laukaisumaksimi 1,45 x nimellisvirta
5 = virranrajoitus 1,25 x nimellisvirta
Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.
Sulje
"$pageName"