Takaisin

Terminen suojakytkin

Termiset suojakytkimet kestävät suuria käynnistysvirtoja. Ne tarjoavat optimaalisen suojan ylikuormitusta vastaan virranjakojärjestelmissä, kytkentäkaappi- ja laitteistoasennuksissa, sekä suojaavat kytkentäpiirejä akku- ja alustajärjestelmissä.

Termiset suojakytkimet sopivat korkeintaan 250 V AC:n tai 65 V DC:n jännitteisiin.

Sovellus

Termisten suojakytkinten käyttö  

Termisten suojakytkinten käyttö

Termiset suojakytkimet soveltuvat hyvin esim. moottoreiden, valaisimien, magneettiventtiileiden, muuntajien ja verkkojen suojaamiseen.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260