Takaisin

Edut

Modernien suojakytkinten edut asiakkaalle

  • Liitettyjen laitteiden luotettava suoja
  • Erinomainen luotettavuus
  • Valikoiva suojaus
  • Virtapiirin keskitetty valvonta ja tilan etäilmoitus
  • Huoltoystävällinen jälleenkytkentämahdollisuus
  • Korkea käyttövarmuus
  • Monipuoliset käyttömahdollisuudet
Takaisin ylös
Vähän tilaa – paljon turvallisuutta: kapean rakenteensa ansiosta suojakytkin mahtuu lähes jokaiseen kytkentäkaappiin

Pääominaisuudet

  • Luotettava katkaisu vikatapauksessa, myös suurissa johdinvastuksissa tai johdinpituuksissa, taataan aktiivisella virranrajoituksella
  • Nopea käyttöönotto vikatapauksen jälkeen integroidulla virtakytkimellä
  • Paikasta riippumattomat tilatiedot yhtenäisellä valvonta- ja etäilmoituskonseptilla
  • Mukautettu ja turvallinen laitesuoja tiheän nimellisvirtaporrastuksen ansiosta
  • Tilaa säästävä asennus - kompakti rakenne, jonka leveys on vain 12 mm
  • Yhtenäinen, pistoliitettävä kotelokonsepti takaa vaivattoman huollon
  • Etäohjattavilla nollaus- ja ohjaustuloilla valvonta voidaan suorittaa keskitetysti
  • Yhtenäinen siltakonsepti kaikille toistuville potentiaaleille peruselementeissä säästää asennusaikaa

 

  • Luotettava katkaisu vikatapauksessa, myös suurissa johdinvastuksissa ja johdinpituuksissa, taataan SFB-laukaisuominaiskäyrällä
  • Nopea käyttöönotto vikatapauksen jälkeen integroidulla virtakytkimellä
  • Paikasta riippumattomat tilatiedot yhtenäisellä valvonta- ja etäilmoituskonseptilla
  • Mukautettu ja turvallinen laitesuoja tiheän nimellisvirtaporrastuksen ansiosta
  • Tilaa säästävä asennus - kompakti rakenne, jonka leveys on vain 12 mm
  • Yhtenäinen, pistoliitettävä kotelokonsepti takaa vaivattoman huollon
  • Etäohjattavilla nollaus- ja ohjaustuloilla valvonta voidaan suorittaa keskitetysti
  • Yhtenäinen siltakonsepti kaikille toistuville potentiaaleille peruselementeissä säästää asennusaikaa

CB-tuotevalikoiman suojakytkimet ovat kooltaan pieniä ja niissä on tiheä nimellisvirtaporrastus. Termomagneettisissa ja elektronisissa suojakytkimissä
on käytetty huolellisesti suunniteltua etäilmoituskonseptia, jolla toimintaa voidaan valvoa paikasta riippumatta.

Nämä suojakytkimet ovat modulaarisia ja pistoliitettäviä. Siksi virtapiirien asennus voidaan valmistella peruselementeillä jo etukäteen. Vaadittavat suojakytkimet voidaan valita myöhemmin ja liittää jo asennettuihin peruselementteihin. Jos laitteistoon tehdyt muutokset vaikuttavat suojattujen virtapiirien nimellisvirtaan, suojakytkinpistoke voidaan vaihtaa ilman johdotustöitä.

Modulaaristen suojakytkinten joustava asennuskonsepti tarjoaa rajoittamattomat käyttömahdollisuudet. Yksikanavainen malli mahdollistaa erilaisten sulakearvojen yhdistämisen koko käytettävällä alueella.

Takaisin ylös

Peruselementit suojakytkimille

Peruselementti, vaihtoehtoisesti push-in-liitännällä tai ruuviliitäntätekniikalla  

Peruselementti, vaihtoehtoisesti Push-in-liitännällä tai ruuviliitäntätekniikalla

Peruselementti on saatavana ruuviliittimillä ja Push-in-liitännällä. Johdinten liittäminen modernilla Push-in-liitäntätekniikalla on helppoa ja säästää asennukseen kuluvaa aikaa.

Jäykät tai johdinholkilla varustetut johtimet voidaan asentaa ilman työkaluja johdinkuiluun. Kosketinjouset avautuvat kevyellä painalluksella itsestään. Tämän jälkeen johdin puristuu virtakiskoa vasten. 0,12 mm² ... 6 mm²:n johtimet voidaan liittää helposti Push-in -tekniikalla. Vaihtoehtoisesti voidaan käyttää peruselementtiä mutta myös ruuviliitäntätekniikkaa.

Takaisin ylös

Siltakonsepti

Pistosillat potentiaalinjakoon riviasennuksessa  

Pistosillat potentiaalinjakoon riviasennuksessa

Aukoton siltakonsepti tekee samantyyppisten potentiaalien johdottamisen suojakytkinryhmässä helpoksi. Pistosiltoja apuna käyttäen voidaan suorittaa nopea ja yksilöllinen potentiaalinjako suojakytkinten riviasennuksessa.

Kaksoissilloitusta käyttämällä virransyöttö voi olla 41 A. Myös etäilmoitusliitännät voidaan yhdistää helposti pistosilloilla.

Takaisin ylös

Suojakytkinten asennusalustat termomagneettisille suojakytkimille

Monikanavaisia suojakytkinten asennusalustoja käytetään esimerkiksi koneiden sarjavalmistuksessa tai ohjaus- ja prosessitekniikassa. Aina samalla tavalla toistuvissa käyttökohteissa näitä esivalmisteltuja, monikanavaisia versioita voidaan käyttää hyvin laitteistokonsepteissa.

Asennukseen kuluva aika vähenee minimiin keskitetyn potentiaalinjaon ansiosta. Alustoja voidaan käyttää monipuolisesti kalustamalla ne yksilöllisesti termomagneettisilla suojakytkimillä. Ne tarjoavat liitäntämahdollisuudet jopa viidelle laitteelle suojaväylää kohti. Näin alustoihin yhdistyvät suojakytkinsarjan CB TM1... tekniset edut sekä helppo ja tilaa säästävä potentiaalinjako.

Edut yksityiskohtaisesti:

  • Vähemmän asennustöitä monikanavaisilla suojakytkinten asennusalustoilla (4-/8-/12-kanavaiset)
  • Jopa 35 prosentin tilansäästö kompaktin moduulirakenteen ansiosta
  • 60 A:n kokonaisvirta syötössä taataan asennusalustan suurella virrankestävyydellä
  • Tehokas ryhmäsuojaus suurilla nimellisvirroilla, jopa 12 A kanavaa kohden
  • Jopa viiden virtapiirin turvallinen liitäntä kanavaa kohden erillisillä, viisinapaisilla kaksoisliittimillä
  • Paikasta riippumattomat tilatiedot yhteisetäilmoituksella kahdessa ryhmässä
  • Yhtenäinen, pistoliitettävä kotelokonsepti takaa vaivattoman huollon
  • Käyttämällä vakiosuojapistokkeita modulaaristen suojakytkinten valikoimasta tekee kokoonpanosta monipuolisen

 

Takaisin ylös

Suojakytkimen asennusalustan ominaisuudet

Suojakytkimen asennusalusta  

Suojakytkimen asennusalusta

  1. Yhteisetäilmoitus kahdessa ryhmässä
  2. Pistosillat etäilmoitusryhmien rivikytkentään
  3. Suojakytkimet, joissa F1-, M1- tai SFB-laukaisuominaiskäyrät, enintään 12 A kanavaa kohden
  4. Liittimet, plus, 5 x 2,5 mm2
  5. Liittimet, miinus, 5 x 2,5 mm2
  6. Kaikki liittimet Push-in-tekniikalla
  7. Kotelon alaosa UM-Pro, joka kestää korkeampia lämpötiloja
  8. Liittimen syöttö 2 x 2 x 16 mm2, enintään 60 A, soveltuu redundanttisen syötön liittämiseen

 

Takaisin ylös

Termiset suojakytkimet

Tärkeimmät ominaisuudet:

  • Mukautettu ja turvallinen laitesuoja tiheän nimellisvirtaporrastuksen ansiosta
  • Nopea käyttöönotto vikatapauksen jälkeen integroidulla, mekaanisella virtakytkimellä
  • Kompakti rakenne säästää tilaa asennuksessa
  • Standardoitu pistoprofiili sulakepidikkeelle vastaten lattasulakkeiden asennuspintoja standardin ISO 8820-3 (Din 72581-3) mukaan
  • Aikaa säästävä asennus Clipline complete - lisätarvikevalikoiman vakiosiltakonseptilla
  • Pistoliitettävällä mallilla taataan vaivaton huolto
Takaisin ylös

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260