Takaisin

Terminen suojakytkin

Termisen suojakytkimen laukaisijana toimii termo-bimetalli, bimetallin ja sähköisen lämmityselementin yhdistelmä. Bimetalli koostuu teräksestä ja sinkistä, joka muotoutuu lämmön vaikutuksesta. Kun termo-bimetalli saavuttaa liian korkean virran aikana tietyn kuumenemispisteen, katkaisumekanismi aktivoituu.

Termiset suojakytkimet ovat yksinkertainen ja edullinen vaihtoehto sellaisiin käyttökohteisiin, joissa täsmällinen katkaisu ei ole aivan välttämätöntä.

Rakenne (kytkentälukolla)

Termisen suojakytkimen rakenne  

Termisen suojakytkimen rakenne

Tämän tyypin suojakytkimet toimivat liuskamaisella termo-bimetallilla. Katkaisu tapahtuu jousijänniteisen kosketinmekanismin avulla. Kytkimellä suojalaitteet voidaan kytkeä manuaalisesti päälle ja pois päältä.

Katkaisuajankohdan tehdassäätöä varten laitteessa on säätöruuvi. Tämän avulla säädetään esijännite termo-bimetallia varten, joka puolestaan vaikuttaa laukaisumekanismiin.

Nimellisvirrat alkavat milliampeerialueella ja ulottuvat kaksinumeroiselle ampeerialueelle. Ne on tarkoitettu käytettäväksi maksimijännitteissä 230 V AC tai 65 V DC.

Selitykset:

  1. Virtakytkin
  2. Jousijännitteinen kytkentätanko
  3. Kytkentäkoskettimet
  4. Bimetalli
  5. Esijännitteen säätö
Takaisin ylös

Kytkentäkuva

Termisen suojakytkimen toimintokuva

Termisen suojakytkimen toimintokuva

Takaisin ylös

Rakenne (kytkentävivulla)

Termisten suojakatkaisijoiden rakenne  

Termisten suojakatkaisijoiden rakenne

Termiset suojakatkaisijat, joissa on termo-bimetallina jousilevy, ovat erittäin pienikokoisia. Kytkentäkosketin on kiinnitetty suoraan levyyn. Näillä versioilla on hieman nopeampi laukaisuominaiskäyrä kuin bimetalliliuskallisilla tyypeillä.

Niitä käytetään pääasiassa suojaamaan integroituja kytkentäpiirejä akku- ja levyjärjestelmissä, joiden tasajännite on korkeintaan 32 V. Nimellisvirrat ovat yksi- ja kaksinumeroisella ampeerialueella. Painikkeella termiset suojakatkaisijat kytketään jälleen päälle niiden laukeamisen jälkeen. Pienemmissä nimellisvirroissa käytetään toisenmallisia suojalaitteita.

Selitykset:

  1. Kytkentäkosketin
  2. Virtakytkin
  3. Bimetalli

 

Takaisin ylös

Kytkentäkuva

Termisten suojakatkaisijoiden toimintokuva

Termisten suojakatkaisjoiden toimintokuva

Takaisin ylös

Laukaisuominaiskäyrä

Termisen suojakytkimen laukaisuominaiskäyrä  

Termisen suojakytkimen laukaisuominaiskäyrä

Termisen suojakytkimen laukaisuajankohta riippuu ylikuormitusvirrasta ja ympäristölämpötilasta. Ylikuormituksen kasvaessa suojakytkin laukeaa nopeammin ja pienempien ylikuormitusvirtojen kohdalla vastaavasti hitaammin. Eri nimellisvirtojen mutta samanlaisten laukaisuominaisuuksien suojakytkinten laukaisukäyttäytyminen voidaan esittää myös ominaiskäyräkentissä.

Termiset suojakytkimet reagoivat luonnostaan myös lämpövaikutuksiin. Myös ympäristölämpötila vaikuttaa laukaisukohtaan. Suojakytkin aktivoituu korkeissa ympäristölämpötiloissa nopeammin ja alhaisemmissa lämpötiloissa hitaammin.

Selitykset:

t = kytkentäaika (sekunneissa)
xl = nimellisvirran kerroin / laukaisukerroin
1 = ominaiskäyräkentän virta-alueet
2 = alemman lämpötila-alueen laukaisuominaiskäyrä (sininen)
3 = laukaisuominaiskäyrä, ryhmä 1
4 = laukaisuominaiskäyrä, ryhmä 2
5 = ylemmän lämpötila-alueen laukaisuominaiskäyrä (punainen)

Takaisin ylös

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260