Takaisin

Hybridimoottorinkäynnistin väyläliitännällä

Yhteys väyläjärjestelmiin toteutetaan INTERFACE-järjestelmäliitännän tai SmartWire-DT™-johdotusjärjestelmän kautta. Sopivia väyläkoplereita on saatavana yleisille väyläjärjestelmille.

Väyläliitäntä INTERFACE-järjestelmän (IFS) kautta

IFS-järjestelmä  

Väyläliitäntä INTERFACE-järjestelmän kautta

Hybridimoottorinkäynnistimet liitetään EMPNET-GATEWAY-IFS-yhdyskäytävän kautta PROFINETiin. Liitäntä suoritetaan asennuskiskon taustaväyläliittimen kautta, joka huolehtii myös 24 V -syöttöjännitteestä ja laitteiden ohjauksesta.

Digitaalisia lähtöjä moottorinkäynnistimen ohjaukseen ei tarvita. Moottorien hätäpysäytykset tehdään erillisten liityntöjen ja turvareleen tai PL e -tasoa vastaavan turvaohjaimen kautta. EM-PNET-GATEWAY-IFS-yhdyskäytävässä on kahdeksan digitaalista tuloa ja neljä vapaasti parametroitavaa lähtöä. Erityisesti modulaarisessa tai hajautetussa asennuksessa voidaan luopua I/O-korteista ohjauksessa tai myös etä-I/O-laitteista. Esimerkiksi DI/DO-moduulit liitetään suoraan PROFINET-yhdyskäytävään.

Väyläliitäntä SmartWire-DT™-järjestelmän kautta

Smart-WireDT™  

Väyläliitäntä SmartWire-DT™-järjestelmän kautta

Voit yhdistää hybridimoottorinkäynnistimet sekä komento- ja merkinantolaitteet SmartWire-DT™-järjestelmän avulla yhdyskäytävän kautta suoraan ohjaukseen.

SmartWire-DT™ vähentää johdotustarvetta. Etuna ovat myös selkeät ja pienikokoiset kytkentäkaapit. PSR-turvarele takaa turvallisen katkaisun.