Hybridimoottorinkäynnistimet

CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistintekniikka

Moottorien älykäs kytkentä

Kytke moottoreita, suorita suunnanvaihtoja ja suojaa moottoreita hybridimoottorinkäynnistin-tekniikan avulla.

Phoenix Contactin CONTACTRON-hybridimoottorinkäynnistintekniikka on mikroprosessorin ohjaama, kulumattoman puolijohdetekniikan ja lujatekoisen reletekniikan yhdistelmä. Se mahdollistaa hellävaraisen kytkennän ja vähentää näin relekoskettimen kuormitusta huomattavasti. Sen ansiosta hybridimoottorinkäynnistimet ovat jopa 10 kertaa pitkäikäisempiä kuin täysin mekaaniset kytkentälaitteet.

Tämä innovatiivinen kytkentälaitetekniikka on saanut Automation Award -palkinnon: "Ensimmäistä kertaa kaikki paluureletoiminnot ovat yhdessä, vain 22,5 mm leveässä laitteessa – turvallisuus mukaan luettuna".