Sovellusalueet

Phoenix Contactin Advanced Shielding Technology

Äärimmäisen turvallinen häiriösuojaus

Advanced Shielding Technology optimoi M8- ja M12 -pistoliitäntöjen nykyisen rakenteen.

Mekaaniset rasitukset

Energiansiirtoketjujen aiheuttama mekaaninen rasitus  

Täysin luotettava

Advanced Shielding Technology tarjoaa iskun- ja tärinänkestävyyden korkeimmissa mekaanisissa rasituksissa väännön, energiansiirtoketjujen tai robotiikan sovelluksissa.

Koneet ja tuotantolaitteet

Paras järjestelmäkäytettävyys  

Täysin turvallinen

Mikäli koneen osaan tulee oikosulku, voi Advanced Shielding Technologyn avulla virta kulkea suojauksen läpi sulakkeen laukeamiseen asti. Alhaisen lämpenemisen johdosta laaja-alainen suojaus tarjoaa lisää turvallisuutta ja alentaa palovaaraa.

Sähkömagneettisesti kuormitettu ympäristö

EMC-suoja robotiikan sovelluksissa  

Varma myös tulevaisuudessa

Advanced Shielding Technology mahdollistaa älykkäiden tuotantolaitteiden ja teollisuuden verkkojen alueella myös tulevaisuudessa turvallisen suurten tietomäärien siirron sekä jatkuvasti nousevat, jopa 40 Gbit/s siirtonopeudet. Parannettu suojauksen purkukyky tarjoaa paremman suojan elektromagneettisia häiriöitä vastaan.

Toimilaitetekniikka

Induktiivisten kuormien kytkentäprosessien aiheuttamat transienttiylijännitteet  

Äärimmäisen kestävä

Induktiivisten kuormien, kuten moottorien kytkennässä, syntyy lyhytaikaisia korkeita jännitteitä. Advanced Shielding Technologylla varustetut kalustetut pistoliitännät ovat äärimmäisen kestäviä transienttiylijännitteitä vastaan suojapunoksen ja pistokkeen aukottoman liitännän johdosta ja varmistavat järjestelmän parannetun käytettävyyden.

Ulkokäytöt

Salamanisku ulkokäytössä  

Äärimmäisen vankka

Advanced Shielding Technologylla varustettujen pistoliitäntöjen liitännät ja 360°-suojausliitännät kestävät ongelmitta salamaniskut sekä jopa 20 kA:n virtahuiput. Tästä johtuen ne soveltuvat erityisesti ulkokäyttöön.