Kenttäväyläkomponentit ja -järjestelmät

Älykästä hajauttamista

Älykästä hajauttamista

Säästä aikaa suunnittelussa ja asennuksessa: Monipuolisella tuotevalikoimalla luot kenttäväyläjärjestelmän joka sovellukseen.

Takaisin: Tuotteet

Kategoriat

  • AS-Interface
    AS-Interface

    Asenna yksinkertaisesti, nopeasti ja virheettömästi AS-Interfacella.

  • CANopen
    Vankkarakenteinen kenttäjärjestelmä

    CANopen-väyläjärjestelmä soveltuu erityisesti luotettavaan tiedonsiirtoon.

  • CC-Link
    CC-Link

    Passiiviset komponentit, kuten pistoliitin, – nopeaan CC-Link-johdotukseen.

  • ControlNet™
    Synkroninen verkko

    Tehokas järjestelmä jaksoittaisten ja ei-jaksoittaisten tietojen siirtämiseen.

  • DeviceNet™
    DeviceNet

    DeviceNet™ sopii moniin sovelluksiin, myös pienempiin verkkoihin.

  • EtherCAT®
    EtherCAT®

    EtherCAT® on optimoitu nopeisiin prosesseihin.

  • EtherNet/IP™
    EtherNet/IP™

    EtherNet/IP tuo yhteensopivuuden toimisto- ja teollisuusverkkojen välille.

  • FOUNDATION Fieldbus
    FOUNDATION Fieldbus

    Kenttäväyläkomponentit modulaarisiin FOUNDATION Fieldbus -sovelluksiin.

  • HART
    HART

    HART- ja WirelessHART-komponentit anturin ja ohjauksen väliseen tiedonsiirtoon.

  • INTERBUS
    INTERBUS

    INTERBUS yhdistää kaikki prosessin etälaitteet kaikkiin yleisiin ohjaimiin.

  • IO-Link
    IO-Link

    IO-Link-liitäntä mahdollistaa jatkuvan prosessi- ja huoltotietojen vaihdon ohjauksen ja kentän välillä.

  • Modbus
    Modbus

    Monipuolinen tiedonsiirtoprotokolla Modbus on luotettava ja helppokäyttöinen.

  • PROFIBUS
    PROFIBUS Complete

    PROFIBUS on maailman johtava kenttäjärjestelmä, jota käytetään koneiden ja tuotantojärjestelmien automaatioon.

  • PROFINET
    Kestävä järjestelmänratkaisu

    PROFINET on Ethernet-perustainen kenttäväyläjärjestelmä, joka siirtää dataa kaikilla tasoilla.

  • Sercos
    Sercos

    Sercos-komponentit automaatiotekniikan nopeaan ja synkronoituun tiedonsiirtoon.

  • VARAN
    VARAN

    Passiiviset VARAN-komponentit teollisuusympäristössä käytettävään johdotukseen.

Hae kohteesta Kenttäväyläkomponentit ja -järjestelmät

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Kaapelimenekki kasvaa, huolto ja kunnossapito ovat monimutkaisia ja vaativat paljon työtä. Siirry kenttäväyliinn, ja hyödynnä kaikkien automaatiotasojen yhtenäiset yhteydet: kentältä ohjaustasolle laitteiden tyypistä riippumatta.

Edut

  • Vähäinen kaapelimenekki sarjamuotoisen tiedonsiirron ansiosta
  • Lyhyemmät vika- ja kunnossapitoajat järjestelmän automaattidiagnostiikan ansiosta
  • Parempi häiriösuojaus digitaalisen tiedonsiirron ansiosta
  • Joustava järjestelmäkomponenttien valinta: perustuu avoimiin standardeihin
  • Varmuus tulevaisuudessa – Laajennukset ja muutokset helposti toteutettavissa

Komponentit ja järjestelmät

Komponentit ja järjestelmät kenttäväylän rakentamiseen  

Komponentit ja järjestelmät jokaiseen kenttäväylään

Phoenix Contactilla on saatavilla laaja komponentti- ja järjestelmävalikoima jokaiseen kenttäväylään. Anna valikoiman puhua puolestaan: yhdenmukaisista pistokkeista erilaisiin kenttälaitteisiin, infrastruktuurikomponentteihin ja kokonaisratkaisuihin.

Teknologiajohtaja

Tiger Chip  

Teknologiajohtaja - Tiger Chipin kaltaisilla innovaatioilla

INTERBUSin myötä Phoenix Contact esitteli jo 1980-luvun puolivälissä yhden ensimmäisistä teollisuuden kenttäväylistä. Siitä lähtien olemme työskennelleet teollisuuden tiedonsiirtojärjestelmien kehittämiseksi ja parantamiseksi.

Olemme ylpeitä tuloksistamme. Omien INTERBUSille ja PROFINETille suunniteltujen ASIC-piiriemme (Application Specific Integrated Circuit) ansiosta olemme markkinoiden teknologiajohtajia. PROFINET-toteutukseen kehittämämme Tiger Chipin kaltaiset innovaatiot kannustavat meitä kehittämään yhä uusia inspiroivia innovaatioita.  
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
Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje