Wireless Serial

Wireless Serial

Sarjamuotoisen tiedon langattomaan siirtämiseen

Hyödynnä luotettavia langattomia tiedonsiirtojärjestelmiämme myös ohjauslaitteiden tai sarjatiedonsiirtoon perustuvien oheislaitteiden kohdalla.

Takaisin: Industrial Wireless

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - Radioline
    Radioline

    Radioline langattomalla Trusted Wireless 2.0 -teknologialla I/O-signaalien luotettavaan koontiin ja jakoon laajoissa teollisuuslaitteistoissa.

Hae kohteesta Wireless Serial

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Joustava, vähän huoltoa vaativa ja tehokas järjestelmä – hyödy modernin langattoman tekniikan eduista myös liitäntöjen RS-232/485 kautta kulkevassa sarjamuotoisessa tiedonsiirrossa. Phoenix Contactin laajasta tuotevalikoimasta löydät varmasti sopivan ratkaisun järjestelmääsi.

Edut

  • Johtojen tarpeettomuus pienentää asennus- ja huoltokustannuksia.
  • Langattoman sarjamuotoisen tiedonsiirron ansiosta siirrettävät tai vaihdettavat automaatiokomponentit ovat vapaasti liikuteltavissa.
  • Kulumattoman langattoman tekniikan ansiosta tiedonsiirrosta ei aiheudu käyttökustannuksia.
  • Käyttöönotto nopeaa ja helppoa käyttäjäystävällisen asennuksen ansiosta.
  • Yksinkertaiset kaksipiste- tai verkkoyhteydet, joissa jopa 250 käyttäjää (linja, tähti, Mesh)

Langaton Radioline-järjestelmä

Langaton Radioline-moduuli  

Radioline on langaton järjestelmä laajoille laitejärjestelmille.

Radioline on langaton järjestelmä laajoille laitekokonaisuuksille. Langattoman järjestelmä avulla voit linkittää useita ohjauksia tai peräkkäisiä oheislaitteita RS-232 tai RS-485 -sarjaliitännöillä – helposti ja langattomasti. Esimerkiksi Modbus- ja PROFIBUS -protokollat voidaan halutessa välittää edelleen läpinäkyvän tiedonsiirron johdosta.

  • Erittäin luotettava Trusted Wireless -tekniikan ansiosta
  • Tuetut taajuudet: 868 MHz/900 MHz/2,4 GHz
  • Säädettävien tiedonsiirtonopeuksien ansiosta jopa 32 kilometrin kantama
  • Joustava verkkorakenne – Radioline tukee sekä kaksipisteyhteyksiä että myös monimutkaisia, jopa 250 osallistujan Mesh-verkkoja
  • Säästä laitteissa: voit siirtää I/O-signaalit ja sarjatiedot vain yhtä laitetta käyttämällä integroidun RS-232/485-liittymän ansiosta
  • Laajennettavissa jopa 32 I/O-moduulilla asennuskiskoliittimen ja hot swap -valmiuden ansiosta

Käyttöesimerkki PROFIBUS-kaapelin korvaaminen Radiolinella

Sarjamuotoisen tiedon siirtämiseen langattomasti selkeytysaltaiden välillä  

PROFIBUS-kaapelin korvaaminen

Erityisesti pyörivissä sovelluksissa liukurenkaat aiheuttavat ongelmia tiedonsiirrolle. Phoenix Contactin langattomien järjestelmien avulla voit integroida liikkuvat tai vaikeapääsyiset automaatiolaitteet helposti, luotettavasti ja kustannustehokkaasti PROFIBUS-automaatioverkkoon. Jälkiselkeytysprosessin luotettava valvonta takaa optimaalisen vedenlaadun.

  • Langaton moduuli RAD-2400-IFS korvaa PROFIBUS-kaapelin
  • PROFIBUS-siirtonopeus jopa 93,75 kb/s
  • Kantama jopa 3 km
  • Jopa 14 käyttäjää tähtiverkossa

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Lisätietoa

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje