Wireless I/O

Wireless I/O

I/O-signaalien siirtämiseen langattomasti

Langaton I/O-tiedonsiirto – nopea, yksinkertainen ja luotettava ratkaisu.

Takaisin: Industrial Wireless

Kategoriat

  • Tuoteluettelo Radioline
    Trusted Wireless 2.0 I/O

    Radioline langattomalla Trusted Wireless 2.0 -tekniikalla I/O-signaalien luotettavaan vastaanottoon ja jakamiseen laajoissa teollisuuslaitteistoissa.

Hae kohteesta Wireless I/O

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin Wireless I/O on optimaalinen ratkaisu digitaalisten tai analogisten I/O-signaalien langattomaan siirtoon. Se on juuri oikea valinta prosessi- tai ohjaustekniikan I/O-tiedonsiirtoon.

Edut

  • Kaapeleiden tarpeettomuus pienentää asennus- ja huoltokustannuksia.
  • Langattoman I/O-tiedonsiirron ansiosta siirrettävät tai vaihdettavat automaatiokomponentit ovat vapaasti liikuteltavissa.
  • Kulumattoman langattoman tekniikan ansiosta tiedonsiirrosta ei aiheudu käyttökustannuksia.
  • Käyttöönotto nopeaa ja helppoa käyttäjäystävällisen asennuksen ansiosta.

Langaton Radioline-järjestelmä

Langaton moduuli Radioline  

Radioline on langaton moduuli laajoille laitekokonaisuuksille.

Radioline on langaton järjestelmä laajoille laitekokonaisuuksille. Erityistä: tulot ja lähdöt määritetään vain yhdellä valintarullan kierroksella – ohjelmointia ei tarvita. Radioline on langattoman Trusted Wireless 2.0 -tekniikan ansiosta paras valinta teollisuuskäyttöön.

  • Erittäin luotettava Trusted Wireless 2.0 -tekniikan ansiosta
  • Tuetut taajuudet: 868 MHz, 900 MHz ja 2,4 GHz
  • Säädettävien tiedonsiirtonopeuksien ansiosta jopa 32 kilometrin kantama
  • Joustava verkkorakenne – Radioline tukee sekä kaksipisteyhteyksiä että myös monimutkaisia, jopa 250 osallistujan Mesh-verkkoja
  • Säästä laitteissa: voit siirtää I/O-signaalit tai sarjatiedot vain yhtä laitetta käyttäen integroidun RS-232/485-liittymän ansiosta
  • Laajennettavissa jopa 32 I/O-moduulilla asennuskiskoliittimen ja hot swap -valmiuden ansiosta
Radioline-kytkentälaiteyhdistelmä  

Kytkentälaiteyhdistelmä ulkoasennukseen

Ulkokäyttöön suunniteltu Radioline-kytkentälaiteyhdistelmä voidaan asentaa suoraan ulos I/O-signaalien tai sarjaliikenteen siirtämiseen nopeasti, vaivattomasti ja langattomasti. Voit valita langattoman moduulin sekä I/O-laajennusmoduulien mallin ja määrän tilauksen yhteydessä.

Wireless Multiplekseri – langaton signaalikaapeli

Wireless Multiplekseri  

Wireless MUX:in avulla siirrät I/O-signaalit luotettavasti hankalapääsyisiin tai kääntyviin asemiin.

Langattoman MUX:in asennus on erityisen nopeaa: liitä, kytke päälle ja tietoliikennepolku toimii. Järjestelmä siirtää 16 digitaalista ja 2 analogista signaalia kaksisuuntaisesti. Siksi se korvaa 40 johdinta sisältävän signaalikaapelin.

  • Helppo käyttöönotto, koska konfigurointia tai asetuksia ei tarvita
  • Suuri kanavamäärä kompaktissa kotelossa
  • Nopea yhteyden muodostaminen ja signaalien siirto
  • Kantama 200 m ympärisäteilevillä antenneilla ja 400 m suunta-antenneilla, kun näkyvyys on esteetön
  • Uusin Bluetooth-4.0-tekniikka

Wireless I/O – tuotevertailu

Langaton Radioline-järjestelmäWireless Multiplekseri
RadiolineWireless-MUX
Taajuuskaista868 MHz, 900 MHz, 2,4 GHz2,4 GHz
TekniikkaTrusted WirelessBluetooth 4.0
Kantama näköyhteysreittiä pitkin< 32 km (taajuuskaistasta riippuen)< 400 m
TopologiaPoint-to-point, tähti, MeshPoint-to-point

Verkkokäyttäjien lukumäärä

< 250 (taajuuskaistasta riippuen)2 (kiinteä)
I/O-signaalien lukumäärä< 256 digitaalista tuloa ja lähtöä,
< 128 analogista tuloa ja lähtöä (0/4 ... 20 mA)
16 digitaalista tuloa ja lähtöä, 2 analogista tuloa ja lähtöä
(0 ... 20 mA / 0 ... 10 V)
Siirtoaika> 200 ms (riippuen taajuuskaistasta, siirtonopeudesta, verkon rakenteesta ja koosta)> 10 ms

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Radiolinen asennus

Radiolinen käyttöönotto jätevedenpuhdistamossa.

Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/ar?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/ares/web/main/products/subcategory_pages/wireless_io_p-08-11-03/a551dde8-eef5-4227-9401-1e1f9718e2b8

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje