Takaisin

Langaton I/O-integraatio ohjaustasolla

Langaton I/O-integraatio ohjaustasolla

Radioline-toimintomoduulit PC WORX-, STEP 7- ja TIA Portal -ohjelmille mahdollistavat langattoman Radioline-järjestelmän prosessitietojen, tila- ja diagnoosiparametrien suoran lukemisen ohjauksella.

Modernilla langattomalla tekniikalla hajallaan olevien antureiden ja toimilaitteiden I/O-signaalit voidaan pitkilläkin etäisyyksillä liittää hyvin yksinkertaisesti Phoenix Contactin tai Siemensin ohjaukseen.

Edut

  • Kaapelittomien etäasemien valvonta ja ohjaus
  • Yksinkertainen yksittäisten langattomien asemien prosessitietojen, tila- ja diagnoosiparametrien lukeminen
  • Joustava, helppo asennettava ja kustannuksia säästävä johdollisiin asennuksiin verrattuna
  • Pienennetyt kehitysajat
  • Lisenssittömät ja maksuttomat toimintomoduulit

Sovellus

Radioline - Laajennusmoduulit  

Radioline - Laajennusmoduulit

Laajalti levitettyjen laitteistojen rakenteiden on kommunikoitava kentällä, kuten paikallisessa infrastruktuurissa, vesi- ja jätevesijärjestelmissä, energiansaannissa, raaka-aineiden tuotannossa, liikennetekniikassa, sekä myös kemiapuistoissa tai muissa prosessiteknisissä järjestelmissä, monien kenttäasemien mittausarvoja ja käyttöilmoituksia yhteen keskukseen. Tähän kuuluvat esimerkiksi täyttötasojen tasovalvonta tai pumpputehojen ja virtausmäärien jatkuva kirjaaminen.

Prosessitiedot välitetään keskuksessa tämän jälkeen standardisoidulla ohjelmistoliitännällä ylempitasoiseen järjestelmään tai esitetään näyttöpäätteellä muokatussa muodossa.  Kuulostaa yksinkertaiselta, mutta vaatii suuren ohjelmistoteknisen ohjelmointityön.

Ratkaisu

Automaattiset, itsekorjautuvat verkostorakenteet  

Käyttö keskenään eritavoin yhdistetyissä verkossa

Toimintomoduulien avulla voit nopeasti ja helposti integroida laitteistoon uusia toimintoja tai tehdä laitteista arvokkaan osan ohjausjärjestelmääsi. Näin pienennät kehitysaikoja.

Modernilla langattomalla tekniikalla hajallaan olevien antureiden I/O-signaalit voidaan pitkilläkin etäisyyksillä liittää hyvin yksinkertaisesti Phoenix Contactin tai Siemensin ohjaukseen. Radioline-asemassa koko langaton verkosto on edustettu ainoastaan Modbus-Slave-osoitteella ja anturi-/toimilaitetiedot voidaan lukea ja kirjoittaa yksinkertaisesti.

Phoenix Contact -ohjauslaitteiden I/O-integroinnit

Yleinen käyttö Phoenix Contactin ohjauslaitteisiin  

I/O-integrointi PC WORX -ohjelmaan

Vaadittavat komponentit:

  • Radioline-päämoduuli
  • Radioline-I/O-laajennusmoduulit
  • Inline- tai Axioline-ohjaukset
  • Inline- tai Axioline-RS-485-kommunikaatiomoduulit
  • PC WORX
  • PC WORX -toimontomoduulit

I/O-integraatio Siemens-ohjauslaitteisiin

Yleinen käyttö Siemens-ohjauslaitteisiin  

Yksinkertainen I/O-integraatio TIA Portal- ja STEP 7 -ohjelmaan

Vaadittavat komponentit:

  • Radioline-päämoduuli
  • Radioline-I/O-laajennusmoduulit
  • Inline- tai Axioline-väyläkopterit
  • Inline- tai Axioline-RS-485-kommunikaatiomoduulit
  • S7-3xx-, S7-12xx-, S7-15xx -ohjaukset
  • TIA Portal tai STEP 7
  • STEP 7 -toimintolohkot

Kappaleluettelo

Radioline-päämoduulittyyppituotenro
Langaton 2400 MHz lähetin-vastaanotin, kantama maks. 5 km (vapaa näkyvyys), käyttö EuroopassaRAD-2400-IFS2901541
Langaton 2400 MHz lähetin-vastaanotin, kantavuus maks. 5 km (vapaa näkyvyys), käyttö JapanissaRAD-2400-IFS-JP2702863
Langaton 868 MHz lähetin-vastaanotin, kantavuus maks. 20 km (vapaa näkyvyys), käyttö EuroopassaRAD-868-IFS2904909
Langaton 900 MHz lähetin-vastaanotin, kantavuus maks. 32 km (vapaa näkyvyys), käyttö AmerikassaRAD-900-IFS2901540
Langaton 900 MHz lähetin-vastaanotin, kantavuus maks. 32 km (vapaa näkyvyys), käyttö AustraliassaRAD-900-IFS-AU2702878
RS-485 monipistekanavointilaite, kantavuus maks. 1,2 km moniparijohtimillaRAD-RS485-IFS2702184
Radioline-I/O-laajennusmoduulittyyppituotenro
2 digitaalista tuloa/lähtöä ja 1 analoginen tulo/lähtöRAD-DAIO6-IFS2901533
4 digitaalista tuloa (0...250 V AC/DC)RAD-DI4-IFS2901535
4 digitaalista relelähtöä (6 A, 250 V AC/ 24 V DC)RAD-DOR4-IFS2901536
8 digitaalista tuloa (0…30,5 V DC), 2 impulssituloa maks. 100 HzRAD-DI8-IFS2901539
8 digitaalista transistorilähtöä (30,5 V DC / 200 mA)RAD-DO8-IFS2902811
4 analogista virrantuloa (0/4 mA ... 20 mA)RAD-AI4-IFS2901537
4 analogista virran /jännitteen lähtöä (0/4 mA ... 20 mA, 0...10 V)RAD-AO4-IFS2901538
4 Pt 100-tuloa (-50 ... +250 °C)RAD-PT100-4-IFS2904035
Axioline-ohjaukset ja väyläkopterityyppituotenro
Axioline-ohjaus suoraan Radioline-I/O-integraatioon ModbusiinAXC 10502700988
Axioline F, väyläkopteri Radioline-I/O-integroimiseksi PROFINETiinAXL F BK PN2701815
Axioline F, väyläkopteri Radioline-I/O-integroimiseksi PROFIBUS DP:aanAXL F BK PB2688530
Axioline F, kommunikaatiomoduuli, sarjatietosiirtoon Radioline-päämoduulillaAXL F RS UNI 1H2688666
Lisätarvikkeettyyppituotenro
USB-kaapeli Radioline-päämoduulien diagnoosiin ja konfigurointiinRAD-CABLE-USB2903447
Toimintomoduulit 
PC WORXPCW_6_RadiolineBasic, pc_worx_6_x_modbus, pc_worx_6_x_comserial
TIA Portal / STEP 7STEP_7_RadiolineBasic, STEP_7_Modbus, STEP_7_comserial

Takaisin
Lisätietoja