Takaisin

Radioline

Radioline-asema  

Radioline-asema

Radioline on langaton järjestelmä laajoille laitekokonaisuuksille. Erityistä: Tulot ja lähdöt määritetään yhdellä valintarullan kierroksella täysin ilman ohjelmointia. Radioline on langattoman Trusted Wireless 2.0 -tekniikan ansiosta paras valinta teollisuuskäyttöön.

Edut

  • Langattomien järjestelmien helppo käyttöönotto – pelkästään yksi pyällyspyörän käännös, ohjelmointia ei tarvita
  • Erittäin luotettava Trusted Wireless 2.0 -teknologian, AES-lukituksen, taajuushyppelymenettelyn ja samanaikaisuushallinnan ansiosta
  • Jopa 32 km:n kantama suuren vastaanottoherkkyyden ja yksilöllisesti säädettävien tiedonsiirtonopeuksien ansiosta
  • Säästä laitteissa: voit siirtää I/O-signaalit tai sarjatiedot vain yhtä laitetta käyttäen integroidun RS-232/485-liittymän ansiosta
  • Laajennettavissa jopa 32 I/O-moduulilla asennuskiskoliittimen ja hot swap -valmiuden ansiosta

I/O-Mapping

I/O-Mapping Radiolinella

Langattomien järjestelmien nopea ja helppo käyttöönotto

Verkon sisäiset I/O-moduulit osoitetaan valintarullalla. Tarvitsee siis säätää samaan arvoon vain ne I/O-moduulit, joiden halutaan kommunikoivan keskenään: digitaalinen tulo sisältää esimerkiksi IO-MAP-osoitteen 12 ja tähän määritetty digitaalinen lähtö myös IO-MAP-osoitteen 12. Tämän jälkeen signaalit jaetaan järjestelmässä oikein.

Käynnistä video

Tyypillinen Trusted Wireless -verkkorakenne

Radioline point-to-point-yhteydessä, tähtiverkossa tai Mesh-verkoissa

Radioline point-to-point-yhteydessä, tähtiverkossa tai Mesh-verkoissa

Yksi laite, monta käyttöä

I/O-tietojen siirto (Wire-In / Wire-Out)  

I/O-tietojen siirto (Wire-In / Wire-Out)

I/O-datatila

Radioline mahdollistaa helpon I/O-signaalijaon verkossa sekä erilaisten verkkorakenteiden muodostamisen (oletustila). I/O-Mapping helpottaa tällöin signaalijakoa laajennetuissa laitteistoissa huomattavasti.

Valintarullaa kääntämällä tulot ja lähdöt voidaan määrittää nopeasti. Näin I/O-signaalit jakautuvat ja monistuvat I/O-laajennusmoduulin kautta halutulla tavalla verkossa – ilman ohjelmointia.

Sarjamuotoisen datan siirto  

Sarjamuotoisen datan siirto

Sarjamuotoinen datatila

Useita ohjauslaitteita tai sarjamuotoisia oheislaitteita voidaan verkottaa nopeasti ja yksinkertaisesti Radiolinen kautta. Näin voidaan korvata RS-232/485-sarjakaapelit.

I/O-asemien tiedonsiirto ohjauslaitteeseen  

I/O-asemien tiedonsiirto ohjauslaitteeseen

PLC/Modbus RTU-tila

Integroitujen RS-232- ja RS-485-liittymien kautta I/O-moduulit voidaan liittää suoraan ja langattomasti Radiolinen ja Modbus-protokollan avulla ohjauslaitteeseen.

Jokaiseen slave-laitteeseen tai repeater-slave-laitteeseen voidaan liittää I/O-laajennusmoduuleita. I/O-signaalit tallentuvat langattomassa master-moduulissa integroituun Modbus-rekisteriin, ja ohjauslaite voi hakea ne sieltä koska tahansa.

Signaalien lisäksi Modbus-rekisteriin tallentuu diagnostiikkaparametreja, kuten yksittäisten laitteiden langattomien signaalien laatutietoja, radiosignaalien laatutietoja, jotta voidaan taata langattoman tietoliikennejärjestelmän jatkuva valvonta.

I/O-signaalien ja Modbus-datan siirto  

I/O-signaalien ja Modbus-datan siirto

PLC/Modbus RTU Dual -tila

Tämä tila yhdistää sarjamuotoisen datatilan ja PLC/Modbus-RTU-tilan. Tässä tilassa verkon kukin asema toimii itsenäisenä Modbus-slavena. Verkon jokaiseen asemaan voidaan liittää I/O-laajennusmoduuleita. Modbus-muistikartan (memory map) paikalliset tiedot tallentuvat asemaan. Jokaiseen asemaan voidaan samanaikaisesti kytkeä lisää Modbus-slaveja RS-232:n tai RS-485:n kautta, ja ne saavat kulloisenkin Modbus-osoitteen.

Langattoman yhteyden master voi lukea langattoman verkon kaikki diagnostiikkatiedot Modbusin kautta.

Radioline-järjestelmän käyttömahdollisuuksia

Tuotevalikoima Radioline-päämoduulit

Langaton moduuli RAD-868-IFSLangaton moduuli RAD-900-IFS-…Langaton moduuli RAD-2400-IFS-…Väyläkopleri RAD-RS485-IFS

Langaton moduuli RAD-868-IFS

Langaton moduuli
RAD-900-IFS-…

Langaton moduuli RAD-2400-IFS-…

Väyläkopleri RAD-RS485-IFS

Alue

Eurooppa

Pohjois- ja Etelä-Amerikka (RAD-900-IFS), Australia/Uusi-Seelanti (RAD-900-IFS-AU)

Maailmanlaajuinen (RAD-2400-IFS), Japani
(RAD-2400-IFS-JP)

Maailmanlaajuinen

Taajuuskaista

868 MHz

900 MHz

2,4 GHz

-

Tyypillinen kantama näköyhteysreittiä pitkin

< 20 km (sopii pitkille, esteellisille etäisyyksille)

< 32 km (sopii pitkille, esteellisille etäisyyksille)

< 5 km

< 1,2 km
(2-johtimisen kuparikaapelin kautta; suurempi määrä vaatii muuntimen tai toistimen)

Topologia

Point-to-point, tähti, Mesh

Point-to-point, tähti, Mesh

Point-to-point, tähti, Mesh

Point-to-point, linja

Verkkokäyttäjien lukumäärä

< 99

< 250

< 250

< 99

Tyypillinen siirtoaika * (point-to-point, kaksisuuntainen)

> 2 s
(I/O mode)

> 390 ms
(serial mode)

> 200 ms
(I/O mode)

> 25 ms
(serial mode)

> 200 ms
(I/O mode)

> 25 ms
(serial mode)

> 80 ms
(I/O mode)

* = riippuu taajuuskaistasta, datanopeudesta, viestin pituudesta, verkon rakenteesta/koosta

Tuotevalikoima - Radioline-outdoor kytkentälaiteyhdsitelmät

Kytkentälaiteyhdistelmä ulkokäyttöönOutdoor-Box
Outdoor-kytkentälaiteyhdistelmä
RAD-RUGGED-BOX-CONF
Outdoor-Box
RAD-900-DAIO6
AlueMaailmanlaajuinenPohjois-Amerikka ja Kanada
Taajuuskaista868 MHz / 900 MHz / 2,4 GHz (voidaan konfiguroida)900 MHz
Tulo- ja lähtösignaalitRS-485
Tulo- ja lähtösignaalien mallia ja määrää voidaan konfiguroida
2 x digitaalista tuloa/lähtöä
1 x analoginen tulo/lähtö
Jännitteensyöttö100 V AC–240 V AC10,8 V DC ... 30,5 V DC tai
100 V AC ... 240 V AC
Ympäristön lämpötila-25 °C...+55 °C-40 °C...+70 °C (DC)
-40 °C...+65 °C (AC)
SuojausluokkaIP66NEMA 4X
Mitat300 mm x 240 mm x 150 mm220 mm x 120 mm x 90 mm

Tuotevalikoima Radioline I/O -laajennusmoduulit

4-kanavaiset digitaaliset I/O-moduulit8-kanavaiset digitaaliset I/O-moduulitDigitaalinen/analoginen I/O-moduuliAnalogiset I/O-moduulitLämpötilan I/O-moduuli

4-kanavaiset digitaaliset I/O-moduulit

8-kanavaiset digitaaliset I/O-moduulit

Digitaalinen/analoginen I/O-moduuli

Analogiset I/O-moduulit

Lämpötilan I/O-moduuli

Tulosignaali (DI, AI, Pt 100)

4 x 0–250 V AC/DC

8 x 0–30,5 V DC

vaihtoehto

2 x impulssi < 100 Hz, 32 Bit (ainoastaan PLC/Modbus RTU- tai Dualmodus)

2 x 0–250 V AC/DC

1 x 0/4–20 mA

4 x 0/4–20 mA

4 x Pt 100 (-50 °C–+250 °C), 2-/3-johtiminen liitäntä

Lähtösignaali (DOR, DO, AO)

4 x 250 V AC/DC, 5 A (relelähtö)

8 x 30,5 V DC, 200 mA (transistorilähtö)

2 x 0–250 V AC/DC

1 x 0/4–20 mA

4 x 0/4–20 mA, 0–10 V DC

-

I/O modessa yhdistettävät moduulit

RAD-DI4-IFS (IN)

RAD-DOR4-IFS (OUT)

RAD-DI8-IFS (IN)

RAD-DO8-IFS (OUT)

RAD-DAIO6-IFS (IN/OUT)

RAD-AI4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

RAD-PT100-4-IFS (IN)

RAD-AO4-IFS (OUT)

Täältä löydät langatonta Trusted Wireless 2.0 -tekniikkaa käyttävät Radioline-tuotteet