Takaisin

Wireless MUX

Wireless MUXin asentaminen on erityisen nopeaa: liitä ja kytke päälle ja kommunikointi toimii. Järjestelmä siirtää 16 digitaalista ja 2 analogista signaalia kaksisuuntaisesti. Siksi se korvaa 40 johdinta sisältävän signaalikaapelin.

Edut

  • Helppo käyttöönotto – konfiguroimista tai asetusten määrittämistä ei tarvita
  • Suuri kanavamäärä kompaktissa kotelossa
  • Nopea yhteyden muodostaminen ja signaalien siirtäminen
  • Kantama 200 m ympärisäteilevillä antenneilla ja 400 m suunta-antenneilla, kun näkyvyys on esteetön
  • Uusin Bluetooth 4.0 -tekniikka – pieni energiankulutus

Wireless MUX – langaton signaalikaapeli

Wireless-MUX on kytke ja tuota -ratkaisu  

Langaton multiplekseri: puretaan pakkauksesta, tehdään kytkennät ja virta päälle

Yhteys ohjaukseen on yksinkertainen ja nopea toteuttaa valmiiden tulo- ja lähtökanavien ansiosta.

Käyttövalmis: puretaan pakkauksesta, tehdään kytkennät ja virta päälle

Tarvitsetko useampia signaaleja?

Modulaarinen siirtojärjestelmä  

Modulaarisella siirtojärjestelmällä jopa 4096 I/O-pistettä

Laadi MODULAR MUX SD -muistikortilla modulaarinen siirtojärjestelmä jopa 4096 I/O-pisteelle: kaksi ILC 170 ETH -ohjauslaitetta ja FL BT EPA 2-tietoliikennemoduulit. Tilauksesta saatavana myös SafetyBridge-tekniikalla.

Tästä pääset langattomiin multiplekserituotteisiin, jotka siirtävät I/O-dataa ilman johtimia.


Takaisin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut

Lataukset

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje