Takaisin

Vapaat kädet verkon suunnitteluun: WirelessHART-Gateway

Phoenix Contactin WirelessHART-Gateway on ratkaisu, jonka avulla voit integroida vaikeasti saavutettavat anturit helposti verkkoosi.

Joustavuutta ja helppokäyttöisyyttä innovatiivisen tekniikan ansiosta

WirelessHART-Gateway  

Phoenix Contactin WirelessHART-Gateway

WirelessHART-Gateway-järjestelmämme sisältää HART-standardin mukaisesti access point -laitteen, verkonhallintaohjelmiston ja yhdyskäytävän.

Access point -laite muodostaa langattoman yhteyden verkkoon kuuluviin yksittäisiin laitteisiin. Verkonhallintaohjelmisto puolestaan ohjaa reitittävää verkkoa, optimoi tietoliikenteen ja huolehtii kenttälaitteiden suojauksesta ja todennuksesta.

Yhdyskäytävä on laitteiston verkon tai master-järjestelmän ja WirelessHART-verkon välinen portaali. Se käsittää sekä fyysisen Ethernet-liitännän että Modbus-TCP-protokollan.    

Yhdyskäytävän liittäminen WLAN-tekniikan tai Ethernetin välityksellä

Sisäänrakennetulla 802.11b/g-WLAN-lähetin-vastaanottimella varustettu yhdyskäytävä  

Tehokas langaton tiedonsiirto WLAN-verkon ansiosta

WirelessHART-Gateway on varustettu sisäänrakennetulla 802.11b/g-WLAN-lähetin-vastaanottimella. Näin voit yhdistää helposti jopa 250 WirelessHART-kenttälaitetta Ethernet-portin tai WLAN-clientin lähetin-vastaanottimen välityksellä. Näin ei tarvita Ethernet-yhteyden vaatimia kalliita kaapeleita. 

Laite muuntaa HART-tiedot Modbus-TCP-muotoon. Näin voit integroida laitteesi kaikkiin yleisesti käytettäviin Asset-Management-järjestelmiin.

Laitteeseen integroidun verkkopalvelimen ansiosta konfigurointi ja diagnostiikka on helppo hoitaa tavallisen verkkoselaimen avulla. Muita diagnostiikkamahdollisuuksia tarjoavat RF-Link-rele ja RSSI-mittauspaikka. Näiden avulla voit tarkastaa WLAN-yhteyden tilan ja signaalin voimakkuuden.

WirelessHART-tiedonsiirron suojauksesta huolehtii 128-bittinen AES-salaus (Advanced Encryption Standard). WLAN-tietojen salaamiseen käytetään menetelmiä WEP, WPA tai WPA2/802.11i.

Asennus helppoa HART- ja Modbus-TCP-tietojen välisen muunnostaulukon ansiosta

HART to Modbus-TCP-Logo  

Konfigurointityön määrä vähenee HART- ja Modbus-TCP-tietojen muunnostaulukon ansiosta.

WirelessHART-Gatewayn etuna on asentamisen ja käyttöönoton helppous. Tämä on mahdollista, sillä laite muuntaa HART-tiedot Modbus-TCP-rekisteriksi. Kun yhteys laitteeseen on muodostettu, laitteelle osoitetaan Modbus-IP ja laitteen kohdalla käytetään standardoitua osoitteenmuodostuskaavaa.

Toisin sanoen: sinun tehtäväksesi jäävän konfigurointityön määrä vähenee.    

Luotettava päällekkäistoiminto ja edullinen verkon rakenne

Luotettavat päällekkäistoiminnot  

Luotettavat päällekkäistoiminnot

WirelessHART-Gateway on varustettu integroidulla WLAN-clientillä, minkä ansiosta sinun ei tarvitse vetää Ethernet-kaapelia valvomoon. Lisäksi yhdyskäytävät voi asentaa vähällä vaivalla kentän välittömään läheisyyteen.

WLAN- ja LAN-liitäntää voi käyttää WirelessHART-Gatewayn yhteydessä rinnakkain, sillä kummankin liitännän konfigurointiin käytetään yksiselitteisiä IP-osoitteita. 

Etu: voit käyttää WLAN-liitäntää LAN-liitännän varmistusyhteytenä, jolloin liitännät välittävät tietoja päällekkäisesti.

Langaton yhteys WirelessHART-Gateway-laitteeseen ja väylän laitteisiin

Langaton yhteys  

Langaton yhteys WLAN-kelpoisten laitteiden välityksellä

WirelessHART-Gatewayn voi konfiguroida myös ad-hoc-tilassa. Tässä tilassa voit olla suoraan yhteydessä yhdyskäytävään jonkin toisen WLAN-kelpoisen laitteen välityksellä, ilman että sinun tarvitsee käyttää WLAN-access-point-laitetta.

Näin käyttäjä muodostaa yhteyden yhdyskäytävään kannettavan tietokoneen tai PDA:n välityksellä esimerkiksi ohjelmointia tai diagnostiikkaa varten.


Takaisin
Lisätietoja