Takaisin

Integrointi voi olla helppoa – WirelessHART-adapterin avulla

Adapterilla yhdistät etäisetkin kenttälaitteet verkkoosi.

WirelessHART-adapteri  

Kenttälaitteiden integrointi voi olla helppoa – WirelessHART-adapterin ansiosta.

WirelessHART-adapteri on järkevä vaihtoehto kaapelipohjaiselle HART-ohjelmoinnille. Jos HART-laitteet on aiemmin joutunut yhdistämään kaapelilla verkkoon, tämä on nyt mahdollista vähällä vaivalla langattoman yhteyden avulla. Tällöin kenttälaite tarvitsee vain yhdistää WirelessHART-adapteriin, minkä jälkeen laite on jo samassa osa verkkoa.

Adapterin voi yhdistää joko suoraan kenttälaitteeseen tai mihin tahansa helposti saavutettavaan kohtaan analogisessa silmukassa.

WirelessHART-adapterin virransyöttö on valittavissa joustavasti ja mukautettavissa käyttäjän vaatimuksiin.

Silmukkasyötöllä toimiva adapteri (loop powered)

WirelessHART-adapteri  

Virransyöttöön riittää pelkkä silmukkavirta.

Vähennä asennustyön määrää! Jos liität WirelessHART-adapterin olemassa olevaan kenttälaitteeseen, adapteria voi käyttää pelkästään 4 - 20 mA:n silmukkasyötön avulla.

Erillisellä virtalähteellä varustettu adapteri

Virtalähteellä varustettu adapteri  

24 V:n tasavirtalähteellä varustettu adapteri

Jos silmukkasyöttö ei riitä WirelessHART-adapterin käyttöön, vaihtoehtoisesti voit käyttää tasavirtavirtalähdettä. Näin adapterisi toimii luotettavasti eikä 4 - 20 mA:n signaali altistu häiriöille.

Useita laitteita adapteria kohti – multidrop-tilan ansiosta

Multidrop-adapteri  

Useita HART-laitteita yhden adapterin yhteydessä

WirelessHART-adapteria voi käyttää myös multidrop-tilassa. Tässä tapauksessa yhteen adapteriiin voi yhdistää enimmillään neljä HART-laitetta, joissa ei ole 4 - 20 mA:n signaalia. Tällöin adapteri saa tasajännitteen erilliseltä virtalähteeltä. Liitetyt laitteet saavat puolestaan jännitteen adapterilta.    

Muiden kuin HART-kelpoisten 4 - 20 mA:n laitteiden integrointi

4 - 20 mA:n laitteiden integrointi  

4 - 20 mA:n laitteiden integrointi langattomaan verkkoon

WirelessHART-adapterin avulla WirelessHART-verkkoon voi integroida myös muita kuin HART-kelpoisia 4 - 20 mA:n laitteita.

Tällöin WirelessHART-adapteria käytetään erillisen tasavirtalähteen avulla. Adapteriin yhdistetyt laitteet saavat virran adapterin virtasilmukan välityksellä. Tämän jälkeen on vuorossa virtasilmukan mittaus ja lähettäminen prosessiarvona.

Joustavasti ohjelmoitavissa

HART-ohjelmointi  

Joustavasti ohjelmoitavissa – HART-ohjelmointityökalun ansiosta

WirelessHART-adapteri on helppo ohjelmoida HART-ohjelmointityökalun avulla. Työkalu yhdistetään adapteriin kuuluvan HART-modeemisilmukan avulla.

Adapteriin liitetyt HART-laitteet voi ohjelmoida suoraan, ilman että ohjelmointityökalua tarvitsee yhdistää uudelleen.


Takaisin
Lisätietoja