WirelessHART

Langattomasti prosessitekniikassa

Langatonta prosessitekniikkaa

Hyväksi havaittu HART-tiedonsiirtotekniikka verkkoosi – nyt myös langattomana.

Takaisin: Wireless I/O

Kategoriat

Hae kohteesta WirelessHART

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Langattomasta HART-tiedonsiirrosta hyödyt erityisesti prosessitekniikan alueella – käyttämällä Phoenix Contactin WirelessHART-laitteita.

Edut

  • Uusien asemien integrointi helppoa langattoman WirelessHART-tekniikan ansiosta
  • Käyttö mahdollista kaikkialla maailmassa, sillä tekniikka perustuu kansainväliseen standardiin ja toimii vapaassa käytössä olevalla 2,4 GHz:n taajuuskaistalla.
  • Tiedonsiirto toteutettavissa joustavasti muiden kuin HART-tietojen integrointiin tarkoitettujen lisätoimintojen ansiosta

WirelessHART – sopii erinomaisesti sekä olemassa olevien järjestelmien laajennuksiin että uusiin järjestelmiin

WirelessHART-logo  

Langatonta prosessitekniikkaa - WirelessHART-tekniikan avulla

WirelessHART-tekniikan avulla voit laajentaa ongelmitta kaapelipohjaista HART-järjestelmää, ilman että sinun tarvitsee korvata olemassa olevaa järjestelmää. Voit integroida I/O-asemat tai diagnostiikkatiedot ongelmitta tiedonsiirtojärjestelmääsi.

Uusien järjestelmien asentaminen kestää WirelessHART-tekniikan ansiosta vain murto-osan kaapelipohjaisten järjestelmien asentamisen vaatimasta ajasta. Muita etuja:

  • vähäiset asennuskustannukset
  • materiaalikustannukset ja työmäärä pienenevät
  • lupien hankinnan vaatima aika jää pois, sillä tekniikan käyttöön ei tarvita lupaa