Wired HART

Pääsy digitaalisiin prosessitietoihin Wired HARTin avulla

Pääsy digitaalisiin prosessitietoihin

Paranna innovatiivisten tuotteidemme avulla pääsymahdollisuuksia HART-prosessitietoihin ja varmista jatkuva pääsy.

Takaisin: HART

Kategoriat

Hae kohteesta Wired HART

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Viimeisten 25 vuoden aikana virtausmäärän, paineen, lämpötilan tai täyttötason mittaukseen tarkoitettuja HART-laitteita on asennettu lukemattomiin sovelluksiin ympäri maailmaa. Useissa tapauksissa vain 4–20 mA-signaali pidetään jatkuvasti kytkettynä, kun taas HART-tietoja haetaan vain käyttöönoton tai vianetsinnän yhteydessä.

Phoenix Contactin HART-komponentit tarjoavat taloudellisen ja pysyvän yhteyden kaikkiin HART-tietoihin sekä optimoivat huollon ja järjestelmän käyttöajan.

Edut

  • Digitaalisen tiedonsiirtoverkon helppo asennus 4–20 mA:n johdotuksella
  • Häiriötön kaksisuuntainen tiedonvaihto HART-avoimilla erotusvahvistimilla: galvaanisesti erotettu, myös luonnostaan vaarattomille virtapiireille
  • 4–20 mA:n virtasilmukoiden erotus varmistaa turvallisen ja virheettömän signaalilaadun
  • HART-tietojen jatkuva valvonta mahdollistaa järjestelmäpoikkeamien varhaisen tunnistamisen ja parantaa käytettävyyttä
  • Parannettu tietojen tallennus viranomaismääräysten ja direktiivien täyttämiseksi

HART-signaalierottimet

Analogiset signaalierottimet HARTille  

HART-signaalierottimet analogisille signaaleille

Phoenix Contactin signaalierottimet mahdollistavat digitaalisen HART-signaalin haun. Laitteet voidaan asentaa sekä tavallisiin että ATEX-ympäristöihin. Signaalierotus sekä vaadittava virransyötön silmukan aktivointi kenttälaitteeseen mahdollistavat turvallisemman ja vaivattomamman järjestelmän.

Useita etuja sisältävää tuotevalikoimaamme kehitetään jatkuvasti vastaamaan sovelluksesi vaatimuksia entistäkin paremmin.

Ylijännitesuoja HART-komponenteille

Ylijännitesuoja HARTille  

Ylijännitesuoja HARTille

4–20 mA-virtasilmukan sekä digitaalisen HART-signaalin suojaus on perusedellytys useissa käyttötapauksissa, kun ohjauksen ja laitteen välinen etäisyys on pitkä. Phoenix Contactin pistokeliitettävät ylijännitesuojaratkaisut varmistavat luotettavan suojauksen ja yhtenäisen signaalitehon.

Pistokeliitettävä ja koodattu ratkaisu tarjoaa keskeytyksettömän yhteyden myös kytkennän aikana.

HART-multiplekserit

Sarjamuotoinen ja Ethernet-HART-multiplekseri  

HART-multiplekseri sarjamuotoisiin ja Ethernet-liitäntöihin

Sovelluksesta riippuen sarjamuotoinen RS-485- tai Ethernet-pohjainen pääsy kaikkiin digitaalisiin tietoihin HART-laitteista käsin on mahdollista.

Ei-aikakriittisille sovelluksille voidaan käyttää perinteisiä sarjamuotoisia RS-485-multipleksereitä. Jokainen multiplekseri mahdollistaa jopa 32 laitteen liitännän. Tiedonvaihto tapahtuu sarjamuotoisesti, koska tiedonsiirto toteutetaan vain yhden HART-päälaitteen kautta.

Ethernet-HART-multiplekseri tarjoaa PROFINET-, Modbus TCP/IP- ja HART-IP-pääsyn 40 laitteeseen, joista jokaisella on oma HART-päälaiteyhteys aikakriittisiä sovelluksia varten.

Käytettäessä Modbus TCP/IP-verkkoa on lisäksi mahdollista ottaa käyttöön neljä digitaalista tuloa sekä neljä digitaalista lähtöä.