Smart Camera Box videovalvontaan

Smart Camera Box

Kaikki yhdessä laitteessa

Videovalvontaratkaisut teollisuudelle.

Takaisin: Teollisuus-Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta Smart Camera Box videovalvontaan

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Smart Camera Box yhdistää IP-valvontakamerat videopalvelimeen turvallisesti. Smart Camera Box yhdistää tavanomaisen, vakioasennuskiskolaitteilla varustetun liitäntäkotelon toiminnot kompaktiin laitteeseen. Näin säästät aikaa suunnittelussa ja asennuksessa. Integroitu asennussovitin seinä- ja pylväsasennusta varten helpottaa ja nopeuttaa asennusta huomattavasti. Videolaitteiston käyttö on luotettavaa lukuisten hallinta- ja valvontatoimintojen ansiosta.

Edut

  • Integroitu kokonaisratkaisu teollisuuden videovalvontaan
  • Kustannussäästöjä kokonaisratkaisulla, joka kokoaa kaikki toiminnot yhteen laitteeseen
  • Seinä- ja pylväsasennukseen tarkoitettu sovitin ja vähäinen johdotuksen tarve säästävät asennukseen kuluvaa aikaa
  • IP-kameroita on luotettava käyttää laajennetun PoE-hallinnan ansiosta
  • Vandalismin tunnistus häiriöilmoitusten avulla SNMP-protokollan kautta

Smart Camera Box: pieni, kompakti ja tehokas

Innovatiivinen Smart Camera Box yhdistää useita ominaisuuksia yhteen laitteeseen:

Videovalvonta lisää turvallisuutta ja suojaa  

Smart Camera Box 3D:nä

1Yksinkertaisella lukitusmekanismilla varustettu yleinen asennussovitin helpottaa asennusta.
2Vankka kotelo, jossa on säänkestävä kalvo, täyttää kaikki ulkoalueille asetetut vaatimukset.
3Esikalustetut kaapelit voidaan liittää vesi- ja pölytiiviisti kaapeleiden sisäänvientien kautta.
4Suorituskykyisen teholähteen avulla suurta tehoa edellyttäviä kameroita voidaan käyttää luotettavasti ja pitkään myös äärioloissa.
5Hallinta-ja diagnostiikkatoiminnoilla varustetun Power over Ethernet -kytkimen avulla voidaan käyttää jopa neljää kameraa.
6Vaihdettava ylijännitesuoja lisää järjestelmän käytettävyyttä. Kun jotakin tapahtuu, asiasta lähetetään ilmoitus Ethernetin kautta.
7Valokuitukaapelien liittäminen käy helposti ja varmasti integroitujen liitoskasettien avulla.
8Integroitu ovivalvonta ilmoittaa vahingonteoista Ethernetin kautta.

Tuotevaihtoehdot

Smart Camera Boxia on saatavilla seuraavina versioina:

Smart Camera Box: 2 x valokuitukaapeli ja 4 x PoESmart Camera Box: 2 x valokuitukaapeli ja 2 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet-kuparikaapeli ja 4 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet-kuparikaapeli ja 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Uplink-portit2 x valokuitukaapeli2 x valokuitukaapeli2 x Ethernet-kuparikaapeli2 x Ethernet-kuparikaapeli
Kameraliitännät4 x PoE 2 xPoE4 x PoE2 x PoE
Tuotteen nro1102626110854311085421108544
Smart Camera Box: 2 x valokuitukaapeli ja 4 x PoESmart Camera Box: 2 x valokuitukaapeli ja 2 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet-kuparikaapeli ja 4 x PoESmart Camera Box: 2 x Ethernet-kuparikaapeli ja 2 x PoE
SCX 4POE 2LXSCX 2POE 2LXSCX 4POE 2TSCX 2POE 2T
Uplink-portit2 x valokuitukaapeli2 x valokuitukaapeli2 x Ethernet-kuparikaapeli2 x Ethernet-kuparikaapeli
Kameraliitännät4 x PoE 2 xPoE4 x PoE2 x PoE
Tuotteen nro

Modulaariset ratkaisut yksilöllisillä komponenteilla

Smart Camera Boxin lisäksi Phoenix Contactilla on laaja valikoima teollisuuden käyttöön tarkoitettuja liitäntä- ja tiedonsiirtotuotteita, joita voidaan yhdistää kamera- ja videopalvelinten välisiin sovelluspohjaisiin ratkaisuihin. Siten saat kaikki luotettavaan videovalvontaan tarvittavat infrastruktuurikomponentit yhdestä paikasta ja voit joustavasti sovittaa valvontajärjestelmän omiin tarpeisiisi sopivaksi.

Modulaariset komponentit videovalvontaratkaisuihin  

Modulaarinen, yksilöllisillä komponenteilla varustettu videovalvontaratkaisu liitäntäkoteloihin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Palvelut


Smart Camera Box

All in One -laite videovalvontaan.

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje