Takaisin

1800- ja 1900-sarjojen peruskytkimet

Kaksi 19 tuuman peruskytkintä

1800- ja 1900-sarjojen peruskytkimissä on paljon portteja, jonka vuoksi kytkimillä voidaan liittää toisiinsa jopa 24 verkkolaitetta. Matalan, 19 tuuman rakenteensa ansiosta laitteet soveltuvat hyvin palvelinkeskuksiin ja mittauspisteisiin.

Yksinkertainen LED-diagnostiikka

Diagnostiikkaledit 19 tuuman kytkimessä  

Kytkimessä olevat LEDit mahdollistavat yhteyden diagnosoinnin

1800- ja 1900-sarjojen peruskytkimissä on jokaisessa 24 portissa kaksi LEDiä portin toiminnan diagnostiikkaa varten. Niistä näkyy todellisen tiedonsiirtonopeuden lisäksi myös aktiivinen datavirta. Käyttäjä voi näin yhdellä silmäyksellä havaita, onko yhteys katkennut esimerkiksi viallisen kaapelin takia.

Asennuspaikkaan sovitettu jännitteensyöttö

19 tuuman kytkinkaappi  

1800- ja 1900-sarjojen peruskytkimiä voidaan käyttää 19 tuuman kaapeissa vaihtovirralla

1800- ja 1900-sarjojen peruskytkimet kytketään verkkovirtaan mukana toimitetulla kaapelilla. Tämä erottaa ne kiskokytkimistä. Kytkimiä voidaan siksi käyttää 19 tuuman yksiköillä varustetuissa palvelinkaapeissa. 24/48 V DC -jännitteensyöttöä varten ei tarvita lisäverkkolaitetta.

FL SWITCH 1800 ja 1900 – yleiskatsaus

 FL SWITCH 1800FL SWITCH 1900
Tiedonsiirtonopeus10/100 Mbit/s10/100/1000 Mbit/s
Jännitteensyöttö100 V AC–240 V AC100 V AC–240 V AC
Lämpötila-alue0 °C–60 °C0 °C–60 °C
KotelointiluokkaIP20IP20
Erityispiirteet

19 tuuman rakenne

QoS

19 tuuman rakenne

QoS
HyväksynnätCE, UL, KCCE, UL

Tästä pääset 1800- ja 1900-sarjojen peruskytkimien tuoteluetteloon.