Takaisin

SFNT-sarjan peruskytkimet

Kaksi SFNT-sarjan peruskytkintä din-kiskossa

SFNT-sarjan peruskytkimien toimintoja voidaan laajentaa, kun kytkimiä käytetään erittäin vaativissa sovelluksissa, kuten prosessiteollisuudessa ja merenkulussa. Kytkimet ovat erittäin kestäviä vaativissa ympäristöissä. Kytkimillä on lisäksi useat tarvittavat toimialakohtaiset hyväksynnät, joita edellytetään monien käyttäjien sovelluksissa käyttöä varten.

Optimoitu prosessiteollisuudessa käyttöä varten

Jalostamon putkistot  

SFNT-sarjan peruskytkimet soveltuvat käytettäviksi prosessilaitoksissa

SFNT-sarjan peruskytkimet on optimoitu prosessiteollisuudessa käyttöä varten. ​-40–+75 °C:n lämpötila-alueen ja toimialakohtaisten hyväksyntöjen (ATEX​, ​IECEx ja ​UL​ ​Class​ 1 ​Div​ 2) ansiosta kytkimet soveltuvat erittäin hyvin prosessiteollisuuden vaativiin ympäristöihin.

Suojalakka erittäin vaativiin ympäristöihin

SFNT-sarjan peruskytkimien valikoimassa on erityisversioita, jotka kestävät hyvin ulkoisia vaikutuksia, kuten ilmankosteutta, pölyä ja kemikaaleja. Näissä lisämerkinnällä C (Conformal Coating) varustetuissa versioissa elektroniikkaosat suojataan pinnoittamalla piirikortti suojalakalla. Näin minimoidaan ympäristöoloista aiheutuvien vaurioiden tai vikojen riski.

Vikojen yksinkertainen diagnostiikka

Hälytys-LED kytkimessä  

SFNT-sarjan peruskytkimissä viat ilmoitetaan laitteen LEDillä

Vikatilojen diagnosointi voidaan toteuttaa vain hallittavilla kytkimillä. SFNT-sarjan peruskytkimet tukevat lisäksi viantunnistuksen perusmekanismeja. Jännitteensyötössä ilmenevät ongelmat ja yksittäisten porttien linkkiviat välitetään ohjaukseen ilmoituskoskettimen kautta. Valvottavien porttien konfigurointi suoritetaan laitteen DIP-kytkimellä.

FL SWITCH SFNT – yleiskatsaus

 FL SWITCH SFNT
Tiedonsiirtonopeus

10/100 Mbit/s

Jännitteensyöttö

9–32 V DC, redundanttinen

12–48 V DC*, redundanttinen

Lämpötila-alue

-40 °C–+75 °C

KotelointiluokkaIP20
ErityispiirteetQoS, ilmoituskosketin, suojalakkaus*
Hyväksynnät

CE, UL, KC*

ATEX*, IECEx*

DNV/GL*, ABS*, LR*, BSH*, BV*

* Valituissa malleissa

Tästä pääset SFNT-sarjan peruskytkimien tuoteluetteloon.