Takaisin

SFNB-sarjan peruskytkimet

Kaksi SFNB-sarjan peruskytkintä

SNFB-sarjan peruskytkimet kuuluvat tuotevalikoimamme aloitustason Ethernet-kytkimiin. Ne sopivat hyvin yksinkertaisiin automaatiosovelluksiin, jotka eivät aseta suuria vaatimuksia lämpötila-alueelle, tietomäärälle tai toiminnoille.

Poista pakkauksesta, liitä, valmista

FL SWITCH SFNB -kytkimen tila-LEDit  

FL SWITCH SFNB -kytkimen tila-LEDit näyttävät tietoja yhteyden tilasta

SFNB-sarjan kytkimet tukevat Plug and Play -toimintoa täysin, eikä kytkimiä tarvitse konfiguroida. Siksi kytkimet ovat yksinkertaisia asentaa ja käyttää. Porteissa olevat tila-LEDit antavat nopeasti perustiedot yhteyden tilasta. Siten esimerkiksi viallisen kaapelin aiheuttama katkennut yhteys voidaan diagnosoida nopeasti.

Etäpäätelaitteiden liittäminen

Erilaiset valokuitukaapelit  

Valokuituliitännällä varustetut peruskytkimet etäverkkoon liittämiseen

SFNB-kytkimien joihinkin versioihin on integroitu kuituliitäntä. Kuituliitännän avulla voidaan valitun mallin mukaan toteuttaa jopa 25 kilometrin pituisia valokuituyhteyksiä käyttäen multimode- tai singlemode-kuitua. Näin kaukana olevia päätelaitteita voidaan yhdistää verkkoon kuidun kautta. Kytkintä voidaan vaihtoehtoisesti käyttää hajautettuna verkkolaitteena. Avulla etäverkkoon voidaan liittää muita päätelaitteita.

Tiedonsiirtonopeuden automaattinen tunnistus

SFNB-sarjan kytkimet tunnistavat automaattisesti, mitä tiedonsiirtonopeutta ja Duplex-menetelmää tarvitaan tiedonsiirtoon liitetyn verkolaitteen kanssa. Käyttäjän ei tarvitse konfiguroida kytkintä manuaalisesti.

FL SWITCH SFNB – yleiskatsaus

 FL SWITCH SFNB
Tiedonsiirtonopeus

10/100 Mbit/s

Jännitteensyöttö

24 V DC

Lämpötila-alue

-10 °C–60 °C

Kotelointiluokka

IP20

Erityispiirteet

ei ole

Hyväksynnät

CE, UL

Tästä pääset SFNB-sarjan peruskytkimien tuoteluetteloon.