Peruskytkimet

Peruskytkimet

Joustavia ja luotettavia

Perustoiminnot, vaihteleva porttien määrä ja erilaisia malleja. Nämä ovat Phoenix Contactin peruskytkimien lyömättömiä ominaisuuksia.

Takaisin: Ethernet-kytkimet

Kategoriat

Hae kohteesta Peruskytkimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin peruskytkimien avulla voit luoda Ethernet-verkkoja teollisuusympäristöihin helposti ja edullisesti. Phoenix Contactilta on saatavana käyttötarkoituksen mukaan eri toiminnoilla varustettuja peruskytkimiä perustoimintoisista 5-porttisista kytkimistä Power over Ethernet -kytkimiin ja 19 tuuman versioihin asti.

Edut

  • Laaja media- ja liitäntävalikoima, jopa 24 porttia
  • Soveltuu täysin jatkuvaan teollisuuskäyttöön erinomaisen häiriönsiedon, lujarakenteisen kotelon ja laajan lämpötila-alueen ansiosta
  • Varmatoiminen: nopea diagnostiikka, merkinantokosketin ja redundanttinen jännitteensyöttö tietyissä versioissa
  • Gigabit-versiot suuriin siirtonopeuksiin
  • Power over Ethernet -versiot kaukana sijaitsevien pääte- ja PD-laitteiden helppoon johdotukseen

Kytkimet perus- ja vakiosovelluksiin

1000- ja 1100-sarjan peruskytkimet eri asennuspaikoissa  

1000- ja 1100-sarjan kapeat peruskytkimet DIN-kiskoasennuksiin

1000- ja 1100-sarjan peruskytkimet ovat kapeita ja soveltuvat hyvin perussovelluksiin. Näitä 5, 8 tai 16 liitännällä varustettuja kytkimiä, myös lasikuituliitännöillä, käytetään yleensä muutamia tai useita verkkolaitteita sisältävissä sovelluksissa.Joissakin malleissa on myös SFP-portit, jotka lisäävät joustavuutta asiakkaan liitäntätyypille, yhteydelle ja etäisyydelle asettamien vaatimusten mukaan.

Jotta tietoliikenne voidaan priorisoida parhaalla mahdollisella tavalla PROFINET- ja EtherNet/IP™-verkoissa, kytkimissä hyödynnetään Quality of Service -toimintoa tai Multicast-suodatinta, kuten PTCP:tä. Nämä vakauttavat verkkoa ja parantavat järjestelmän käytettävyyttä. Joissakin kytkinmalleissa olevan Gigabit- ja Jumbo Frame -tuen ansiosta kytkimiä voidaan myös käyttää suuren kaistanleveyden sovelluksissa.

Patentoidun asennussovittimemme ansiosta kytkimet voidaan asentaa useisiin eri paikkoihin käyttämällä vain yhtä lisävarustetta. Siten kytkimet voidaan asentaa litteään tilaan, ja porttien suuntaa voidaan tarvittaessa mukauttaa.

Peruskytkimet ankariin ympäristöoloihin

SFNT-sarjan peruskytkimet DIN-kiskoihin  

SFNT-sarjan kestävissä DIN-kiskokytkimissä on laajennettu lämpötila-alue.

SFNT-sarjan peruskytkimet on tarkoitettu erityisesti vaativiin ympäristöihin öljy- ja kaasuteollisuudessa, laivanrakennuksessa ja muissa ulkosovelluksissa. Näitä teollisuuskytkimiä voidaan käyttää -40...+75 °C:n lämpötila-alueella. Jopa 16 porttia, redundanttinen jännitteensyöttö ja enintään kaksi valokuituporttia varmistavat luotettavat kytkennät.

Power over Ethernet -peruskytkimet

PoE-peruskytkimet DIN-kiskoihin  

1000-sarjan peruskytkimet on optimoitu Power over Ethernet -sovelluksissa käyttöä varten

1000-sarjan Power over Ethernet -peruskytkimet siirtävät dataa ja sähkövirtaa vain yhden kaapelin kautta. Niiden avulla voit johdottaa PD (Powered Devices) -laitteita, kuten PoE-kameroita, helposti ja edullisesti. PoE-kytkimiä on saatavana erilaisilla porteilla, ja kytkimet vastaavat standardin IEEE 802.3at-vaatimuksia.

Uudet galvaanisesti erotetut versiot tuovat lisäsuojaa ja parempaa joustavuutta asennukseen.

Peruskytkimet kenttäsovelluksiin

Erityisen vankka IP67-peruskytkin  

Uusi IP67-kotelointiluokan peruskytkin

1600-sarjan peruskytkimet Fast Ethernet -nopeudelle ja 1700-sarjan peruskytkimet Gigabit-nopeudelle soveltuvat erinomaisesti kenttätason asennuksiin, missä kytkentäkaappi ei suojaa niitä. Laitteiden kotelointiluokat ovat IP65/IP66/IP67, joten ne kestävät hyvin ympäristön vaikutuksia. Innovatiivinen M12-liitäntätekniikka push-pull-pikalukitusjärjestelmällä varustettuna tekee lisäksi asennuksesta helppoa ja lisää laitteen kestävyyttä mekaanista kuormitusta vastaan.

Koska näissä kytkimissä käytetään samoja suodatus- ja priorisointimekanismeja kuin FL SWITCH 1000 -sarjassa, niiden käyttäytyminen verkossa on yhtenäistä, niin kenttätasolla kuin kytkentäkaapissa.

19 tuuman peruskytkimet telineasennuksiin

Kaksi 19 tuuman peruskytkintä  

19 tuuman peruskytkimet tilaa säästävään ja tehokkaaseen tiedonsiirtoon

1800- ja 1900-sarjan peruskytkimet sopivat hyvin palvelinkeskuksiin ja valvomoihin. 19 tuuman kytkimissä on suuri porttitiheys (24 RJ45-porttia), ja niitä on saatavana Fast Ethernet- ja Gigabit-kytkiminä. Telineyksikköön asennetut teollisuuskytkimet säästävät tilaa ja ovat vaihtovirtakäyttöisiä.

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260