Takaisin

SF- ja SFN-peruskytkimet

SF- ja SFN-sarjojen peruskytkimet vakiosovelluksiin

SF- ja SFN-sarjojen peruskytkimet soveltuvat kaikkiin käyttötarkoituksiin, joissa tarvitaan perustoimintoja, kuten datapakettien priorisointia. Kytkimiä on saatavana eri rakenteilla, tiedonsiirtonopeuksilla ja liitännöillä. SF- ja SFN-sarjan kytkimet takaavat luotettavan tiedonsiirron verkossa riippumatta siitä, onko kytkimessä 16 porttia, onko kytkin litteä vai kapea ja onko se tarkoitettu suureen vai pieneen tietoliikenteeseen.

Sopiva rakenne jokaiseen käyttötarkoitukseen

Matala- ja kapearakenteiset SF- ja SFN-peruskytkimet  

SF-sarjan peruskytkimet ovat erittäin matalia, ja SFN-sarjan kytkimet ovat puolestaan erittäin kapeita

SF- ja SFN-sarjojen peruskytkimiä on saatavilla eri rakenteilla mitä erilaisimpiin käyttötarkoituksiin. SF-sarjan kytkimien asennussyvyys on vain 30 mm, joten ne voidaan asentaa erittäin mataliin kytkentäkaappeihin. SFN-sarjan kytkinversiot soveltuvat sen sijaan sovelluksiin, jotka edellyttävät kapeaa rakennetta. 5-, 8- tai 16-porttiset versiot ovat optimaalisen kotelokokonsa ansiosta kompakti ratkaisu kaikkiin käyttötarkoituksiin.

Suuret tietomäärät

SFN-sarjan kytkimiä on saatavana Gigabit-versioina sovelluksiin, jotka edellyttävät suuria tiedonsiirtonopeuksia. Näiden kytkimien avulla voidaan toteuttaa Gigabit-tiedonsiirto käyttämällä jopa kahdeksaa porttia. Lisäksi SFN-sarjan Gigabit-kytkimillä voidaan toteuttaa pitkiä tiedonsiirtomatkoja uudelleen yhdistämällä jopa kaksi lasikuituyhteyttä käyttäen multimode- tai singlemode-kuitua.

Käyttö yksinkertaisissa PROFINET-verkoissa

PROFINET-logo  

SFN-peruskytkinten PN-versiot soveltuvat käytettäväksi PROFINET-verkoissa

PROFINET​​-​​verkkoihin on saatavilla erityisiä SFN-PN-versioita. Sen lisäksi, että PN-versiot tukevat kaikkien SFN-kytkinversioiden tavoin QoS-toiminnon kautta tapahtuvaa datapakettien priorisointia, niihin on integroitu myös PTCP-suodatintoiminto. Näin voidaan varmistaa, että suuren prioriteetin PROFINET-datapaketteja käsitellään verkossa ensisijaisesti ja että PROFINET-verkon reaaliaikaominaisuudet säilyvät.

Mekaaninen porttilukitus

Peruskytkin mekaanisesti lukituilla porteilla  

Mekaanisten porttilukitusten avulla voidaan estää kaapelin irrottaminen kytkimestä luvattomasti tai vahingossa.

SFN-sarjan kytkimillä voidaan lukita yksittäisiä portteja. FL PLUG GUARD -suojukset työnnetään vain niille tarkoitettuihin kiinnittimiin kytkinporteissa. Ne toimivat kaapelin lisälukituslaitteena tai peittävät tarpeen mukaan kulloisenkin portin muovisuojuksella.

FL SWITCH SF ja SFN – yleiskatsaus

 

FL SWITCH SF

FL SWITCH SFN

Tiedonsiirtonopeus

10/100 MBit/s

10/100 MBit/s

10/100/1000 Mbit/s (SFN GT -versiot)

Jännitteensyöttö

24 V DC

24 V DC

Lämpötila-alue

-10 °C–55 °C

-10 °C–60 °C

KotelointiluokkaIP20IP20
Erityispiirteetei ole

QoS

PTCP-suodatin PROFINET-verkolle (vain PN-versiot)

Hyväksynnät

CE, UL

CE, UL

Tästä pääset SF- ja SFN-sarjojen peruskytkimien tuoteluetteloon.