Takaisin

1600-sarjan peruskytkimet

FL Switch 1605 -kytkin profiiliin asennettuna

FL SWITCH 1605 -kytkimellä voit kytkeä jopa viisi Ethernet-verkkolaitetta suoraan kentällä. IP67-kotelointiluokan ansiosta peruskytkimet kestävät ulkoisia vaikutuksia, kuten kosteutta ja pölyä.  Siksi kestävät kenttälaitteet, kuten hajautetut IO-moduulit, voidaan yhdistää koneessa suoraan verkkoon. Plug-and-Play-liitännän ansiosta asennus voidaan suorittaa vaivattomasti ilman konfigurointia. ​Kaapelit on suojattu vaativilta ympäristöoloilta, ja myös jännitteensyötössä ja verkkoliitännöissä on käytetty kenttäoloihin sopivaa, standardoitua M12-liitäntätapaa.

Ongelmaton käyttöönotto automaatioverkoissa

FL SWITCH 1605 -kytkin koneenrakennuksessa  

FL Switch 1605 -kytkin soveltuu erityisen hyvin käytettäväksi koneissa

​FL SWITCH 1605 -kytkin soveltuu käytettäväksi PROFINET-, EtherNet/IP™- tai Modbus/TCP-verkoissa. ​Standardin IEEE 802.1Q mukaisen QoS (Quality-of-Service) -toiminnon tuen ansiosta suuren prioriteetin tiedot, kuten aikasidonnaiset prosessitiedot, voidaan välittää ilman viiveitä myös tilanteissa, joissa verkon datakuormitus on suurta. Peruskytkimet takaavat näin tietojen välittymisen reaaliajassa PROFINET-verkoissa. Lisäksi kytkimen tiedonsiirtonopeus (jopa 100 Mbit/s) riittää hyvin tiedonsiirtoon nykyaikaisissa kenttälaitteissa, kuten I/O-asemissa tai ohjauksissa.

Asennuspaikan voi valita joustavasti

IP67-kotelointiluokan kytkin rakenneprofiiliin asennettuna  

IP67-kotelointiluokan 1605-sarjan kytkin on erittäin kapea – sen leveys on 30 mm

1605-sarjan IP67-kytkintä voidaan käyttää monissa asennuspaikoissa. ​Koska kytkin on vain 30 mm leveä ja kiinnitetään kahdella M6-ruuvilla, se voidaan asentaa suoraan koneen rakenneprofiiliin. Asennuslevyjen kallis ja aikaavievä valmistus ja asennus jäävät siten pois. ​​IP67​-kotelointiluokan peruskytkintä, jonka lämpötila-alue on -40–+70 °C, voidaan käyttää myös vaativissa ympäristöoloissa sijaitsevissa asennuksissa.

Jännitteensyöttö mahdollinen myös linjatopologiana

Y-jakaja  

Y-jakaja jännitteen syöttämiseksi useisiin linjassa oleviin kytkimiin jännitelähteen kautta

Jännitteensyöttöön asennettaessa FL SWITCH 1605 -kytkin voidaan asentaa monella eri tavalla. Sen lisäksi, että jännitettä voidaan syöttää erikseen jokaiseen kytkimeen, sitä voidaan syöttää jännitelähteen kautta myös useaan linjassa olevaan laitteeseen. Jännitteensyötön taloudellisena vaihtoehtona voidaan käyttää Y-jakajaa. Jakajat kiinnitetään kytkimen jänniteliitäntään jännitteen jakamiseksi edelleen muihin laitteisiin. Peruskytkimen energiaa säästävä rakenne mahdollistaa laajojen linjatopologioiden toteuttamisen.

Mobiilisovellukset

Leikkuupuimuri  

Kestävä, IP67-kotelointiluokan peruskytkin soveltuu käytettäväksi myös ajoneuvoissa

1605-sarjan kytkin on rakenteeltaan kompakti ja kevyt, joten se soveltuu hyvin myös mobiilisovelluksiin, kuten robottityökaluihin, kuljetusjärjestelmiin tai sovelluksiin ajoneuvoissa. Kytkintä voidaan käyttää sen laajan tulojännitealueen ansiosta ajoneuvoissa, joiden sähköjärjestelmä on 12 tai 24 V DC. Kytkin kuluttaa vähän virtaa, joten se sopii käytettäväksi myös akkukäyttöisissä sovelluksissa.

FL SWITCH 1600 – yleiskatsaus

 FL SWITCH 1600
Tiedonsiirtonopeus10/100 ​Mbit/s
Jännitteensyöttö9 ​V DC–32 ​V DC
Lämpötila-alue-40 °C–70 °C
KotelointiluokkaIP67
ErityispiirteetQuality-of-Service (QoS), PTCP-suodatin PROFINET-verkolle
HyväksynnätCE, ​UL

Tästä pääset 1600-sarjan peruskytkimien tuoteluetteloon.