Peruskytkimet

Joustavia ja luotettavia

Joustavia ja luotettavia

Perustoiminnot, vaihteleva porttien määrä, erilaisia malleja. Nämä ovat peruskytkintemme lyömättömiä ominaisuuksia.

Takaisin: Teollisuus-Ethernet

Kategoriat

Hae kohteesta Peruskytkimet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Suunnittele verkkosi täsmälleen käyttötarkoituksesi mukaiseksi. Phoenix Contact tarjoaa juuri vaatimuksiisi sopivan kytkimen.

Edut

  • Laaja media- ja liitäntävalikoima, jopa 16 porttia (sis. 3 valokaapeliporttia)
  • Soveltuu täysin jatkuvaan teollisuuskäyttöön - erinomaisen häiriösietoisuuden, lujarakenteisen metallikotelon ja laajan lämpötila-alueen ansiosta
  • Varmatoiminen: nopea diagnoosi, ylimääräinen hälytyskosketin ja päällekkäinen jännitteensyöttö
  • Mekaaninen kaapelilukitus tai porttilukot takaavat varman johtokiinnityksen.
  • Tietopakettien priorisointi Quality of Service -toiminnolla

Taloudellisia ja monipuolisia

Peruskytkimet - edullisia ja monipuolisia  

Peruskytkimet – edullisia ja monipuolisia

SFNB-kytkimet

Valikoimaamme kuuluu myös edullisia SFNB-kytkimiä, joissa on jopa 8 porttia ja siirtonopeus jopa 10/100 Mbit/s. Tilaa säästävä metallikotelo ja lämpötila-alue -10 ... +60 °C varmistavat luotettavan toiminnan teollisuusympäristössä. 3 valokuituporttia Singlemode- ja Multimode-kuidulle takaavat luotettavat kytkennät pitkillä etäisyyksillä.

SF- ja SFN-kytkimet

SF- ja SFN-kytkimet ovat optimaalisia perustoimintojen käsittelyyn. Voit valita laitteen joko kapea- tai matalarakenteisena. Kumpikin kytkintyyppi sisältää jopa 16 porttia ja mahdollistaa 10/100 Mbit/s:n siirtonopeuden sekä redundanttisen virransyötön. Voit valinnaisesti kiinnittää kaapelin mekaanisella lukituksella. Lisäksi SFN-kytkimet priorisoivat datapaketit Quality of Service -toiminnon avulla. Luotettavaan tiedonsiirtoon PROFINET-verkoissa saatavana on myös PROFINET-versioita, joissa on PTCP-suodatin.

Kestäviä ja tehokkaita

Peruskytkimet – kestäviä ja tehokkaita  

Peruskytkimet – kestäviä ja tehokkaita

SFNT-kytkimet

Haluatko vaativissa teollisuusympäristöissä luotettavasti toimivia kytkimiä? Lämpötila-alueella -40 - +75 °C toimivat SFNT-kytkimet ovat silloin sopiva ratkaisu. Avaintiedot: jopa 16 porttia, redundanttinen virransyöttö ja enintään 2 valokaapeliporttia. Kaapeli voidaan myös lukita mekaanisesti.

SFN-Gigabit-kytkimet

SFN-Gigabit-kytkimet on suunniteltu täyttämään suurien tietomäärien asettamat vaatimukset. 5 tai 8 portin kautta voidaan vastaanottaa ja lähettää tietoja gigabitin nopeudella Singlemode- tai Multimode-kuitua pitkin. Kytkimet on varustettu tämän lisäksi redundanttisella virransyötöllä ja Quality of Service -toiminnoilla.