Keskeytymättömät teholähteet

Full Power

Full Power

Varmista kuormien tehonsaanti keskeytymättömillä teholähteillä – myös ilman verkkovirtaa.

Takaisin: Teholähteet ja UPS

Kategoriat

  • UPS AC-sovelluksiin
    UPS AC-sovelluksiin

    Keskeytymättömät teholähteet AC-sovelluksiin huolehtivat tehonsaannista myös kun syöttöverkko ei ole käytössä.

  • UPS DC-sovelluksiin
    UPS DC-sovelluksiin

    Keskeytymättömät teholähteet DC-sovelluksiin huolehtivat tehonsaannista myös kun syöttöverkko ei ole käytössä. Valitse sopiva UPS-ratkaisu.

  • Puskurimoduulit
    Puskurimoduulit

    Puskurimoduulit varaavat energiaa kondensaattoreihin ja varmistavat energiansaannin muutamien sekuntien verkkokatkon ajan.

  • Konfigurointi ja tiedonsiirto
    Joustava ja erittäin kommunikointikykyinen

    Joustavasti ja kommunikointikykyisesti UPS-CONF-ohjelmiston, datakaapeleiden ja tallennusmoduulin avulla.

Hae kohteesta Keskeytymättömät teholähteet

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Phoenix Contactin keskeytymättömät teholähteet (UPS) huolehtivat tehonsaannista myös kun syöttöverkko ei ole käytössä. Tarjoamme UPS-ratkaisuja AC- ja DC-sovelluksiin ja suojaamme järjestelmääsi tehonsyötön katketessa.

Lisäksi saatavana on teholähteellä tai akulla integroituja ratkaisuja tilaa säästävään UPS-järjestelmään. Tarjoamme ohjelmiston UPS-järjestelmän konfigurointiin ja valvontaan. UPS-järjestelmää voidaan täydentää puskurimoduuleilla lyhyisiin, enintään 30 sekuntia kestäviin katkoksiin.

Edut

  • UPS-ratkaisut kaikkiin tarpeisiin ja sovelluksiin: teollisuudessa, kiinteistöasennuksessa tai teknisessä suunnittelussa sekä AC- ja DC-kuormien tehonsyötössä
  • Säästää tilaa: plug & play -ratkaisu integroi teholähteen tai akun
  • Modulaarinen järjestelmä on joustava – 40 A:n kuormitusvirroille ja useiden tuntien puskuriaikoihin
  • Energiasisältö hyödynnetään täysin: prosessien ja sovellusten tehonsyöttöä jatketaan mahdollisimman kauan

UPS AC-sovelluksiin

AC-UPS  

AC-UPS

Varmista järjestelmiesi tehonsaanti AC-sovelluksiin tarkoitettujen keskeytymättömien teholähteiden avulla.

  • IQ-tekniikalla varustettu AC-UPS
  • Integroidulla teholähteellä varustettu AC-UPS
  • Akut

UPS DC-sovelluksiin

DC-UPS  

DC-UPS

Varmista DC-laitteet luotettavasti tehonsyötön katkeamisen varalta.

  • IQ-tekniikalla varustettu DC-UPS
  • Integroidulla teholähteellä varustettu DC-UPS
  • Integroidulla akulla varustettu DC-UPS
  • Akut

Konfigurointi ja tiedonsiirto

QUINT DC-UPS ja RS232-datakaapeli FL COMSERVERiin  

Konfigurointi ja tiedonsiirto

Valitse Phoenix Contactin ohjelmisto ja datakaapelit UPS-järjestelmäsi valvontaan ja konfigurointiin.

  • Konfigurointi- ja hallintaohjelmisto UPS-CONF
  • Datakaapelit

Puskurimoduulit

Puskurimoduuli  

Puskurimoduuli

Järjestelmän huoltovapaaseen suojaukseen ja enintään 30 sekunnin katkoksiin.

  • Muutamien sekuntien katkoksiin
  • Enintään 30 sekunnin katkoksiin

PHOENIX CONTACT OY

Niittytie 11
FI-01300 Vantaa
Contact Center:
+358 (0)9 3509 0290

Tekninen asiakaspalvelu:
+358 (0)9 3509 0260

Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS
Referrer: https://www.phoenixcontact.com/online/portal/fi?uri=pxc-oc-itemdetail:pid=2320238&library=fifi&tab=1

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje