IQ-tekniikalla varustettu UPS

Älykästä hallintaa

Älykästä hallintaa

Fiksu IQ-tekniikka huolehtii UPS-laitteeseesi kuuluvan akun valvonnasta ja optimoinnista.

Takaisin: Keskeytymättömät teholähteet

Kategoriat

  • Tuoteluettelo - lisätarvikkeet
    Lisätarvikkeet

    QUINT UPS -teholähteelle on saatavana maksuton konfigurointiohjelmisto, erilaisia datakaapeleita sekä asennussarjoja akkuja varten.

  • Tuoteluettelo - QUINT DC-UPS
    QUINT DC-UPS

    DC-sovellusten keskeytymätön teholähde QUINT DC-UPS huolehtii laitteiston maksimaalisesta käytettävyydestä.

  • Tuoteluettelo - QUINT UPS AC
    QUINT UPS AC

    AC-sovellusten keskeytymätön teholähde QUINT UPS AC huolehtii laitteiston maksimaalisesta käytettävyydestä.

Hae kohteesta IQ-tekniikalla varustettu UPS

Näytä kaikki tämän luokan tuotteet

Älykäs UPS-laite varmistaa laitteiston mahdollisimman suuren käytettävyyden. Tämä on mahdollista, sillä IQ-tekniikka valvoo järjestelmääsi ja ilmoittaa sinulle mahdollisista tapahtumista heti, kun tämä on tarpeen.

Edut

  • Puskuriaika hyödynnettävissä optimaalisesti: akun varaus ja jäljellä oleva käyttöaika ovat tiedossa.
  • Käyttäjä saa ajoissa varoituksen akun käyttöiän loppumisesta, sillä UPS tunnistaa akun todennäköisen jäljellä olevan käyttöiän.
  • Nykyinen tila – UPS määrittää akun nykyisen suorituskyvyn.
  • Optimoitu täsmävarmentamiseen
  • Optimoitu integrointi järjestelmään – yhdistämällä UPS ylemmäntasoisiin ohjausjärjestelmiin

100-prosenttinen ratkaisu DC-käyttöön

Kahden erillisen lähdön ansiosta käytettävissä on samanaikaisesti jännitteet 12 V DC / 5 A ja 24 V DC / 10 A.  

Laitteessa on kaksi lähtöliitäntää jännitteille 12 ja 24 V DC

24 V DC jännitteelle ja  5 - 40 A virroille tarkoitettu elektroninen kytkentäyksikkö soveltuu enimmillään useita tunteja kestäviä sähkökatkoksia varten.

Hyödynnä edut:

  • Reilu tehoreservi verkko- ja akkukäytössä tekniikoiden POWER BOOST ja SFB (Selective Fuse Breaking) ansiosta.
  • Jatkuva akun valvonta – ilmoittaa akun sopivimman vaihtoajankohdan. Näin vältytään akun loppuunkulumisen tai liian varhaisen vaihdon aiheuttamilta kustannuksilta.
  • Akun pikalataus: lataa akun kaksi kertaa nopeammin kuin tähän mennessä. Samanaikaisesti akku antaa myös riittävästi virtaa sähkölaitteille.
  • Potentiaalittomat koskettimet, USB-liitäntään yhdistämiseen tarkoitettu Data Port -liitäntä ja IFS Confstick -tikun avulla suoritettava parametrointi antavat mahdollisuuden monipuoliseen signalointiin ja parametrointiin.

100-prosenttinen ratkaisu AC-käyttöön

QUINT UPS IQ: Phoenix Contactin UPS AC-käyttöön  

QUINT AC-USV energia-akulla

Jännitteille 120 V AC/230 V AC ja tehoille 400 W/500 VA tarkoitettu elektroninen kytkentäyksikkö soveltuu useita tunteja kestäviä sähkökatkoksia varten. Laitteen sinikäyrä on lähtöliitännän kohdalla häiriötön ja sähkönsyöttö on valmiiksi integroitu.

Hyödynnä edut:

  • Jatkuva akun valvonta – ilmoittaa akun sopivimman vaihtoajankohdan. Näin vältytään akun loppuunkulumisen tai liian varhaisen vaihdon aiheuttamilta kustannuksilta.
  • Voidaan käyttää kaikkialla maailmassa, koska tulojännitealue on 102 - 264 V AC. Sähkökatkoksen sattuessa lähtöön syötetään automaattisesti 120 V AC/60 Hz tai 230 V AC/50 Hz. Jännite voidaan valita manuaalisesti ennalta.
  • Yksinkertaistettu käyttöönotto: UPSin voi kytkeä päälle ilman virransyöttöä verkosta.
  • Huippuluokan energiatehokkuus: offline-käytössä 99 prosentin hyötysuhde akkujen ollessa ladattuja.
  • Kytkentälähdöt, USB-liitäntä, Data Port -liitäntä ja IFS Confstick -tikun avulla suoritettava parametrointi antavat mahdollisuuden monipuoliseen signalointiin ja parametrointiin.

Akut moduulirakenteisia UPS-ratkaisuja varten

Keskeytymättömiin teholähteesiin (UPS) tarkoitetun moduulirakenteisen järjestelmän ansiosta on mahdollista saavuttaa laitteiston maksimaalinen käytettävyys jokaisessa teollisuuden sovelluksessa.

Tämä joustava ratkaisu täyttyy erilaiset akkua koskevat vaatimukset niin puskuriaikojen ja käyttöiän pituuden, äärimmäisten ulkolämpötilojen kuin huoltovapaudenkin osalta.
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
Konfiguraattori

Konfiguroi tuotteet ja ratkaisut yksilölliselle sovelluksellesi.

Teholähteet ja UPS

Tämä sivusto käyttää evästeitä. Jatkamalla sivuston selaamista, hyväksyt evästeiden käytön. Lue lisää ehdoistamme.

Sulje